F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
防爆认证
ATEX / IECEx /UKEx,防爆1区
PESO / KCs / JPNEx,防爆1区
INMETRO,防爆1区
CNEx,防爆1区
CSA Cl. I,Div. 1
CSA Cl. I,防爆1区
分析物和测量范围
H2S(硫化氢):
0...10 ppmv
0...500 ppmv
其他量程(按需提供)
防爆认证
ATEX/IECEx/UKEx Zone 1
PESO / KTL / JPNEx Zone 1
INMETRO Zone 1
CNEx Zone 1
CSA Cl. I, Div. 1
CSA Cl. I, Zone 1
Measured variables
O2
Measuring range
O2: 0 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
Ambient temperature range
–20 °C ... +60 °C
防爆认证
ATEX / IECEx - 防爆2区
CSA Cl. I,Div. 2
防爆认证
CSA Cl. I,Div. 2
CSA Cl. I,防爆2区
防爆认证
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPNEx 防爆1区
防爆认证
CSA Cl. I,Div. 2
CSA Cl. I,防爆2区
GM700
即使在恶劣环境下,也能进行高效的过程分析
Measured variables
NH3, HF, HCl, H2O
Device version
Cross-duct version
Measuring probe version
Ambient temperature range
–20 °C ... +50 °C
Depends on parameterization; temperature change max. ±10 °C/h
Measured variables
O2
Measuring range
O2:
0 vol. % ... 5 vol. %
0 vol. % ... 25 vol. %
0 vol. % ... 100 %
Ambient temperature range
-20 °C ... +60 °C
Can be expanded on the system side if necessary
TDLAS和QF分析仪
TDLAS分析仪使用激光吸收光谱技术,可靠测量过程工艺气流中分析物(H2O、H2S和CO2)的浓度。同样,荧光淬火(QF)分析仪测量气流中的氧气浓度,从痕氧浓度到百分比浓度。这些光学技术变革了在线气体分析的方式,为质量控制和过程控制提供了极大的便利,同时降低了运营成本,并最大限度地延长了生产过程的运行时间。查看以下产品,获取详细信息。
荧光淬灭分析:气体应用中的O2测量
对于天然气中的氧气浓度测量,我们的OXY5500分析仪优于其他同类产品。测量更快速、更精准、更稳定,不受 H2S和其他污染物的影响,几乎无需维护。
TDLAS:高精度可靠地分析气体浓度
我们的TDLAS分析仪产品组合可以在天然气管路、天然气加工厂和液化天然气厂、炼油厂和石化工艺过程中在线实时测量H2O、H2S和CO2。我们掌握该领域的专业技术,获得多项专利。
©Endress+Hauser
可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)
检测和测量过程工艺气流中待测分子的浓度,对于保证质量达标和防止污染至关重要。我们的TDLAS在过程气样品不接触分析仪关键部件的情况下测量。非接触式测量方式保护分析仪,实现快速响应和长期可靠测量,并且无需重新校准和频繁维护。
荧光淬灭(QF)
荧光淬灭(QF)技术是测量天然气中O2浓度的可靠方法。不同于痕量O2测量常用的电化学方法,QF几乎不受天然气中高浓度H2S、CO2和H2O的影响。
优点
- 无干扰:不受H2S或其他硫化物的影响
- 实时测量结果:快速连续测量,优秀的长期稳定性
- 操作便捷:无移动部件,操作简单
- 低运行成本:无需化学品耗材
- 精准计量:高精度低ppmv浓度测量
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。