尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

高温型温度计

高温型温度计,应用广泛

高温型温度计,应用广泛
5 产品
过滤 X icon

您已浏览全部5件产品(共5件产品)

高温型温度计

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

高温型温度计

在炼钢、玻璃熔炉、烟气应用,以及制砖和陶瓷行业中,会出现超过1700 °C的高温。高温应用需要使用带陶瓷热保护套管的特殊温度计和特殊金属制成的热电偶,例如:铂和铑。热保护套管为传感器提供机械损坏、化学损坏,以及过程中的热冲击保护,从而延长传感器的使用寿命。

产品说明

我们提供的模块化高温型温度计:

  • 温度计,带/不带变送器
  • 提供螺纹、卡套和法兰过程连接
  • 金属或多种陶瓷材料的热保护套管
  • 提供J、K或B、S、R型热电偶(TC)传感器

在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:

热电阻(RTD)温度计的测量原理

热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。

热电偶(TC)的测量原理

热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。


热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • 新型热保护套管材料提高了抗磨损和抗化学腐蚀性能,具有更长的使用寿命
  • 节省了测量点维护成本,提高了产品质量和工厂安全性
  • 传感器使用非多孔材料保护,能够长期稳定测量
  • 采用模块化结构设计,产品选型灵活
  • 备件可替换,优化了生命周期内的使用成本