多点温度计 
              用户定制型和标准型多点温度计,在石油与天然气、化工、食品与饮料行业内广泛使用
             
           
    
          
         
        
        
        
       
     
   
    
    
 
	 
  
	
  
	
    
		  
  
    
    
    
    
    
    
      
        
            
    
    
      
         
      
        
          
    
    
      
       F 
       L 
       E 
       X 
  
  
    
      
        FLEX产品选型 
        仪表技术性能 
        选型便捷程度 
       
      
        
          
         
        
          仪表技术性能 
          
         
        
          选型便捷程度 
          
         
       
      
        
          
         
        
          仪表技术性能 
          
         
        
          选型便捷程度 
          
         
       
      
        
          
         
        
          仪表技术性能 
          
         
        
          选型便捷程度 
          
         
       
      
        
          
         
        
          仪表技术性能 
          
         
        
          选型便捷程度 
          
         
       
    
    
   
  
 
     
    
          
            
            
            
            
            
          
          
          
            
              比较 
             
           
         
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    测量精度 
                    class 2 acc. to IEC 60584 
                  
                    响应时间 
                    depending on configuration: 
                  
                    最大过程压力(静压) 
                    at 20 °C: 100 bar (1450 psi) 
                  
                 
                  
                    工作温度范围 
                    Type K: 
                  
                    所需最大插入深度 
                    up to 30.000,00 mm (1181'') 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    测量精度 
                    class 2 acc. to IEC 60584 
                  
                    响应时间 
                    depending on configuration: 
                  
                    最大过程压力(静压) 
                    at 20 °C: 200 bar (2900 psi) 
                  
                 
                  
                    工作温度范围 
                    Type K: 
                  
                    所需最大插入深度 
                    up to 30.000,00 mm (1181'') 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    测量精度 
                    class 1 acc. to IEC 60584 
                  
                    响应时间 
                    TC 
                  
                    最大过程压力(静压) 
                    at 20 °C: 40 bar (580 psi) 
                  
                 
                  
                    工作温度范围 
                    Type K: 
                  
                    所需最大插入深度 
                    up to 60.000,00 mm (2.360'') 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    测量精度 
                    class 1 acc. to IEC 60584 
                  
                    响应时间 
                    depending on configuration: 
                  
                    最大过程压力(静压) 
                    at 20 °C: 240 bar (3481 psi) 
                  
                 
                  
                    工作温度范围 
                    Type K: 
                  
                    所需最大插入深度 
                    up to 15.000,00 mm (590'') 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    测量精度 
                    class 1 acc. to IEC 60584 
                  
                    响应时间 
                    depending on configuration: 
                  
                    最大过程压力(静压) 
                    at 20 °C: 240 bar (3481 psi) 
                  
                 
                  
                    工作温度范围 
                    Type K: 
                  
                    所需最大插入深度 
                    up to 15.000,00 mm (590'') 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
            
    
    
      
         
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    测量精度 
                    class 2 acc. to IEC 60584 
                  
                    响应时间 
                    t50 = 3 s 
                  
                    最大过程压力(静压) 
                    at 20 °C: 90 bar (1305 psi) 
                  
                 
                  
                    工作温度范围 
                    Type K: 
                  
                    所需最大插入深度 
                    up to 13.000,00 mm (511,81'') 
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
             
         
       
     
    
    
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        多点温度计 
        
                    在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。
         
     
       
    
      
        
          
          
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
      
    
    
        
        多点温度计简介 
        
                    多点温度计可以安装热电阻和热电偶传感器,可靠进行温度测量,确保在严苛工况下安全运行,涵盖从低压到高压的不同过程条件,适合不同类型的储罐应用。我们提供标准型产品,也支持用户按需定制,输出详细的温度分布曲线,便于优化过程控制,帮助工厂提高可用性,效率和安全性。从产品优化角度出发,选择合适的材料、结构设计、热处理工艺和加工工艺。
         
     
       
          
    
      
          产品组合概览
          MultiSens Flex柔性多点温度计 —— 可三维布局,支持用户定制,带或不带保护套管 MultiSens Linear刚性多点温度计 —— 带外套管 MultiSens Bundle缆式多点温度计 —— 缆绳结构或安装在导管内 MultiSens Slim迷你多点温度计 —— 小罐体开孔要求  安装或不安装模块化温度变送器  带或不带诊断腔室 安装热电阻或热电偶传感器,采用iTHERM ProfileSens 技术  
    
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
      
        
          
          
          
            
            
            
            
              
    
          
          
          
          
          
          
              
              ©Endress+Hauser 
              
                
                  
                  
               
             
            
            
            
            
            
            
            
            
         
        
        定制型温度解决方案       卓越的测量仪表,服务产品和项目支持
 
     
   
  
  
    
      
        
          
          
          
              
                
    
          
          
          
          
          
          
              
                定制型温度解决方案       卓越的测量仪表,服务产品和项目支持
 
            
            
            
         
        
        
       
      
     
   
 
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
          
    
      
          诊断功能
                iTHERM MultiSens Flex、Linear和Bundle多点温度计均可选配创新技术的诊断腔室,提供附加安全信息和有用过程信息,方便进行预测性维护。基本型和高级型两种配置供用户灵活选择。
      诊断腔室能有效阻止潜在和危险泄漏,还能输出有用过程信息,帮助人们分析泄漏事故的原因,及时采取应对措施或制定预测性维护策略,合理安排生命周期内的各项活动。柔性温度计带可更换部件,可以带或不带保护套管,提高了维护工作的灵活度,缩短了工厂停车时间。
          优势
          针对不同应用设计测量系统 安装在反应器和容器上测量,支持线性或三维布局 结构设计和材料均符合高温、高压工况和腐蚀性介质的测量要求 测量并记录温度分布曲线,方便控制反应器、储罐、筒仓内的工艺过程 先进的传感器技术,短响应时间 轻松仪表配置,全球适用 适合石油与天然气、化工、食品与饮料行业的各类关键应用 可选配诊断腔室,泄漏介质通过密封圈回流至腔室内,提高了安全性  
    
         
       
     
   
 
    
	 
    
		  
  
      
        
        
          
            
              
                
                   
                
                  温度工程解决方案 
                  
               
              专为石油和天然气及石化行业打造的工程解决方案
             
            
              
                
                   
                下载 
               
             
           
          
         
       
     
 
    
	 
    
		  
    
	
    
		  
  
  
    
      
      
        
          
            
      
      
      
        
          
            相关主题
            
            
              
              适用于油气和化工行业的高可靠性缆式多点热电偶,减少维护时间以及降低因传感器损坏引起的意外停机风险。
             
           
         
    
         
             
           
            
      
      
      
        
          
            相关主题
            
            
              
              Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
             
           
         
    
         
             
           
            
      
      
      
        
          
            相关主题
            
            
              
              Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
             
           
         
    
         
             
           
         
       
      
    
    
       
    
      
         
     
    
      
         
     
      
     
   
 
    
	 
    
		  
    
	
	
 
           
          
         
        
        
       
      
      
        我们非常重视您的隐私权 
        
        我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
        
        
          选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。Cookie政策  。
          
        
        
          
            
                定制 
             
           
          
            
                仅接受基本的 
             
           
          
            
                全部接受