F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
RMA42过程测控仪
四线制过程测控仪,带控制单元,DIN导轨安装,两路通用传感器输入,可选SIL认证
输入
2 x universal (current, voltage, R, RTD, TC, resistance)
输出
2 x Analog (current, voltage)
显示
LCD
7 segment
Multicolour
Bargraph
TAG unit
Colour change in case of failure
电源
Wide range power supply 24 to 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
RN22有源安全栅
单通道或双通道,4...20 mA信号,HART®通信,24 V DC电源,有源/无源输入和输出,SIL和Ex可选
输入
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding
输出
0/4…20 mA / HART
active/passive
输入
NAMUR
blocking: < 1,2 mA
conducting: > 2,1 mA
输出
relay contact
RN42有源安全栅
单通道,4...20 mA,HART®信号传输,24...230 V AC/DC,有源或无源电流输入,有源或无源输出信号,SIL和Ex可选
输入
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding
输出
0/4…20 mA / HART
active/passive
RNB22系统电源
系统电源,并行工作,100...250 V AC输入和24 V DC 2.5 A输出,动静态升压
RB223无源隔离栅
回路供电,单/双通道,4...20 mA标准信号,HART®,可选SIL和Ex
输入
NAMUR
blocking: < 1,2 mA
conducting: > 2,1 mA
输出
relay contact
输入
0/4…20 mA / HART
passive
输出
0/4…20 mA / HART
active
输入
24 V DC
输出
Uin - 0,8 V
输入
4路4...20 mA模拟量
4路数字量
脉冲计数器
Modbus TCP
Modbus RS485
输出
4路数字量
Modbus TCP
Modbus RS485
电源和安全栅
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
电源和安全栅
通过电源和安全栅供电,例如:带电源的变送器,如需要可以在防爆区中使用;并传输电气隔离信号。通过可选HART®监控变送器状态。因此即便是发生小错误,也能简便地查找错误。
产品说明
我们提供DIN导轨安装的电源和安全栅:
- 为两线制或四线制变送器供电
- 带电源的有源安全栅安全隔离单台设备中4...20 mA电流回路
- 允许双向HART®传输的电源和安全栅,HART®通信插槽和内置传感器设置的HART®电阻
©Endress+Hauser
测量原理和应用实例
应用实例 - 温度变送器的电源:
温度计内安装有4...20 mA HART®模块化变送器时,必须为其供电。有源安全栅向模块化变送器供电,如需要可以在防爆区中使用,并传输电气隔离信号。通过可选HART®监控模块化变送器状态。出现错误时,有源安全栅上的继电器发出报警信号。
应用实例 - 带SPS的无源安全栅:防爆区中的传感器通过SPS供电时,必须使用无源安全栅。无源安全栅将非防爆区中电源传输至防爆区中,并返回4...20 mA信号。无源安全栅由4...20 mA回路供电,无需电源。
优势
- 供电范围宽,电源灵活
- 两线制或四线制变送器的电源
- 电气隔离4...20 mA电流回路
- 国际防爆认证、德国船级社的船级认证
- 带早期警告系统的传感器监控
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
下载
系统产品和数据管理解决方案手册
系统产品和数据管理解决方案——为您的测量点提供完整的技术闭环
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。