液体、气体和蒸汽流量测量
用于液体、气体和蒸汽测量的产品概述
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
4 dm³...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
介质温度范围
PFA内衬:–20...+150 °C (–4...+302 °F) 高温型PFA内衬:–20...+180 °C (–4...+356 °F) PTFE内衬:–40...+130 °C (–40...+266 °F)
最大过程压力
PN 40、Cl. 300、20K
接液部件材质
内衬:PFA、PTFE 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂、 钛、双相钢Duplex 1.4462 (UNS S31803)
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
测量范围
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
介质温度范围
Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
最大过程压力
PN 100, Class 600, 63K
接液部件材质
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
联系我们
Measured variables
Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring Medium
Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size
3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
0.06 dm³...600 m³/h (0.015...2650 gal/min)
介质温度范围
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 150,20K
接液部件材质
内衬:PFA 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂
最大测量误差
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
测量范围
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
介质温度范围
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
最大过程压力
PN 40, Class 300, 20K
接液部件材质
Liner: Polyurethane; Hard rubber, PTFE Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
9 dm³/min...110 000 m³/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d)
介质温度范围
硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯内衬:–20...+50 °C (–4...+122 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 300,20K
接液部件材质
内衬:聚氨酯、硬橡胶 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽
最大测量误差
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
测量范围
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
介质温度范围
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)
最大过程压力
PN40 / Cl. 300 / 20K
接液部件材质
Measuring tubes DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408 DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L) Process connections Flange connections Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L) Threaded connections Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Sensing element Unidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Bidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Reverse flow detection Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
最大测量误差
体积流量(液体):±0.75 % 体积流量(蒸汽、气体):±1.00 % 质量流量(液体):±0.85% 质量流量(蒸汽、气体):±1.7 %
测量范围
液体:0.16...2412 m³/h (0.09...1420 ft³/min) 取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F) 蒸汽、气体:2...32 166 m³/h (1.18...18 932 ft³/min) 取决于介质:蒸汽,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压
介质温度范围
标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) 高温/低温型(可选):–200...+400 °C (–328...+752 °F) 高温/低温型(特殊选型):–200...+450 °C (–328...+842 °F)
最大过程压力
PN 40、Cl. 300、20K
接液部件材质
测量管:1.4408 (C3FM);CX2MW,类同Alloy C22 2.4602合金 DSC传感器:1.4435 (316/316L);UNS N06022,类同Alloy C22 2.4602合金 连接:1.4404 (F316/F316L),CX2MW,类同Alloy C22, 2.4602 1.4408 (CF3M)合金
最大测量误差
质量流量(液体):±0.1 % 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
介质温度范围
标准:–50...+150 °C (–58...+302 °F) 可选:–50...+205 °C (–58...+401 °F)
最大过程压力
PN 63,Cl. 300,40K
接液部件材质
测量管:1.4435 (316L) 连接部件:1.4435 (316L)、1.4404 (316/316L)
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.5%
测量范围
0 to 75 kg/h (0 to 165,3 lb/min)
介质温度范围
3 to 60°C (37.4 to 140°F)
最大过程压力
6 bar (87 psi)
接液部件材质
Measuring tubes: Stainless steel 1.4435, 316L Hose connection nipple: Makrolon Rx 1805 polycarbonate
需要帮助选择和确定您的下一个设备的尺寸吗?
轻松选择、尺寸和配置最适合您的测量任务和应用的产品。
确保稳定的产品质量、安全性、过程优化和环境保护 –这些仅仅是流量测量日益重要的部分原因。对 水、天然气、蒸汽、矿物油、化学品进行测量是某些特定行业的日常工作。 任何一种测量技术都不可能适用于所有行业,因此,您可以从我们全面的产品系列中选择最合适的流量计,满足您的过程需要。
从可通信的单测点到完整的高级控制系统解决方案: 我们为您的测量过程量身定制的产品是您的可靠选择。 近年来,随着过程控制自动化和先进通信接口(总线系统)的发展,流量测量已经进入越来越多的新的应用领域。 多种测量原理可供您选择 -电磁原理测量体积流量, 基于科氏力原理或热式测量原理的质量流量测量,基于涡街或超声波原理的体积流量测量
Proline 300/500 - For lasting higher levels of safety, product quality, and availability
我们的Promag电磁流量计采用创新技术,提高了测量精度,能够为用户提供有用过程信息,有助于提高生产效率,提升产品质量,改进维护计划。
灵活便捷:捆绑式流量计进行非侵入式测量,无需中断过程 —— 仪表终身免维护,优点众多
Proline 行业应用(电子书)
创新产品广泛应用于您的业务
下载
用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术
PDF, 7.3 MB
用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术,包括其产品和服务
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受