通过产品筛选,选择测量仪表
快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
4 dm³...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
介质温度范围
PFA内衬:–20...+150 °C (–4...+302 °F) 高温型PFA内衬:–20...+180 °C (–4...+356 °F) PTFE内衬:–40...+130 °C (–40...+266 °F)
最大过程压力
PN 40、Cl. 300、20K
接液部件材质
内衬:PFA、PTFE 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂、 钛、双相钢Duplex 1.4462 (UNS S31803)
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
测量范围
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
介质温度范围
Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
最大过程压力
PN 100, Class 600, 63K
接液部件材质
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.5%
测量范围
0 to 75 kg/h (0 to 165,3 lb/min)
介质温度范围
3 to 60°C (37.4 to 140°F)
最大过程压力
6 bar (87 psi)
接液部件材质
Measuring tubes: Stainless steel 1.4435, 316L Hose connection nipple: Makrolon Rx 1805 polycarbonate
最大测量误差
体积流量: DN 15:±3% o.r. DN 25...200:±2% o.r. > DN 200:±2% o.r.
测量范围
0...15 m/s (0...50 ft/s)
介质温度范围
DN15...65 (½...2½"):–40...+150°C (–40...+302°F) DN 50...4000 (2...160"):–40...+170°C (–40...+338°F) DN 50...600 (2...24"):+150...550°C (+302...+1022°F)
最大过程压力
无
输入
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
测量范围
Application A • pH: 1 to 12 Application B • pH: 0 to 14 Application F • pH: 0 to 10
过程温度
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F) Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F) Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)
过程压力
Applications A and B: 0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute Application F: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
测量精度
+/-1 mm (0.04 in)
过程温度
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
最大测量距离
15 m (49 ft)
主要接液部件
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
过程温度
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
比较
输出
通过USB接口连接HART现场设备和笔记本电脑
联系我们
Measured variables
Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring Medium
Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size
3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受