尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
工业压缩空气系统 ©Endress+Hauser

工业压缩空气系统

识别压缩空气系统的节能空间

制备压缩空气消耗的电能约占工业用电总量的10%,其中生产废热浪费约95%的电能。供气管网泄漏还会导致压缩空气丢失。压缩空气系统效率低下而造成的经济损失可能被人们严重低估、忽视,或认为理所当然。

能源管理解决方案为您答疑解惑,帮助用户可靠识别压缩空气系统的不足之处,挖掘节能空间,持续监测空气压缩机的指定能耗指标。

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

压缩空气系统的能效

挖掘节能空间,比如尽可能减少泄漏,通过监测过滤器降低压力,确保压缩空气系统高效工作。理想的压缩空气是干燥气体,夹杂有水分会导致压缩空气系统故障。安装流量测量仪表,比如Endress+Hauser的t-mass I 500热式质量流量计,确保空气压缩机安全运行,同时持续监测压力,维持低能耗水平。

提高空气压缩机系统工作效率的方法有:

  • 尽可能减少泄漏,监测过滤装置
  • 空气压缩机在最低温度点进气
  • 利用压缩机的废热
  • 降低系统工作压力
  • 在工厂停车期间关闭空气压缩机
  • 持续监测空气压缩机的工作效率,预测维护间隔时间
压缩空气流程图 ©Endress+Hauser

流程图

安装智能仪表监测压缩空气系统

除了浪费电能,供气管网泄漏也会导致30%的压缩空气丢失。正确采取维护措施可以将泄漏引起的损耗减小10-20%,进一步降低用电量。对于大型系统中,每年可节省几十万美元的开支。

用户选择Endress+Hauser的能源管理解决方案,可靠识别压缩空气系统的不足之处,挖掘节能空间,同时监测每台空气压缩机的能效比。

安装现场仪表,获取透明的过程信息,提高安全性

您已浏览全部0件产品(共0件产品)

蒸汽、压缩空气、加热、制冷和工业气体的工业能源管理从选择正确的现场仪表开始

提交表格,下载您所需要的资料

同我们的专家探讨您的生产挑战

Endress+Hauser本地专家非常乐意为您提供支持服务

详细了解Endress+Hauser服务节能降耗的产品组合