尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

采用创新技术,提高生物处理的过程效率

创新是提高生产力和实现卓越运营的关键因素

生物处理的过程效率,卓越运营,生命科学

随着畅销药品的专利许可陆续到期,生命科学行业面临的挑战层出不穷。保证企业盈利,实现全球化生产,以及强化成本意识都十分重要。在全球范围内实施卓越运营计划,致力于持续优化生产工艺。目标是在保证产品质量的前提下降低风险,提高生产力。因此,人们对创新解决方案的需求与日俱增。

关键点

8%

的生产率增长

整体校准理念的提出,大幅缩减了工厂停机时间,从而实现了 8% 的生产率增长

优势

我们的员工为您提供服务支持,帮助您实现卓越运营,提高生物处理中水净化和水分配工艺的过程效率。他们掌握有专业知识,拥有丰富经验,助力您达成目标。

关键点

70 %

采用Heartbeat Technology心跳技术,有效降低了仪表校准成本,以10年使用寿命计算,校准成本降低70%

关键点

100 %

完全符合行业标准和法规的要求

关键点

> 7,000

Endress+Hauser获得7,000多项专利和专利应用,帮助用户提高生产力

彩页

您可以做的工作

伴随着新技术的发展,高效服务理念和更高生物处理的过程效率惠及生命科学行业的生产企业。在工厂正式投产前,必须重点关注水净化和水分配系统。可靠的整体校准理念是优化设备稳定性的基础。

  • 流量测量
  • 电导率监测
  • 便捷快速仪表校准
  • 降低分析标定的复杂性
  • 配备自诊断功能,轻松执行功能验证

尾注