石油与天然气行业中的安全高效油品储存和分配
可靠油品计量、监测和自动化操作能够最大限度地降低风险
在石油与天然气行业中,油品的储存和分配竞争激烈。严酷的市场竞争环境使得工厂必须视生产效率为重中之重。必须优化罐容,严格控制库存,优化装车和输转过程。 与之相伴的是操作人员和环境风险的增加,因此,安装操作至关重要。 Endress+Hauser的产品组合操作简单、安全,同时还具有优秀的性能。
75%
目前,全球 75% 的油轮船队均为独立实体。另外,就天然气储运网络而言,天然气几乎全部通过州际管道运输,涉及至少 70-80 家企业,以及数百个地下储气系统。石油与天然气的储运是一项相对庞杂的工程。因此,严格的检测、合规标准及法规十分必要。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
装船计量交接系统使得您的交易过程更加高效、更加可靠。
使用计量交接系统安全完成卡车或火车的装车和卸车操作。
高精度船用燃油计量:无需进行体积转换,直接测量质量,独立铅封设备使整个测量系统具有更高的安全性,防止意外篡改。
装船计量交接系统使得您的交易过程更加高效、更加可靠。
使用计量交接系统安全完成卡车或火车的装车和卸车操作。
高精度船用燃油计量:无需进行体积转换,直接测量质量,独立铅封设备使整个测量系统具有更高的安全性,防止意外篡改。
©Endress+Hauser
装卸车过程常常存在数量和质量方面的争议。高精度、全透明的认证计量交接解决方案能够有效规避上述状况。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的科里奥利质量流量计不仅测量精度高,而且测量十分可靠,支持多参数测量,显著降低了维护和二次校准的工作量。过程透明、准确、安全,能够提高输转容量。
- 使用较大口径的仪表可以提升处理能力
- 空气/气体处理能力超过机械仪表,安全性更高
- 高工厂性能和生产效率
- 从一开始就保证卓越运营,选择调试服务可以实现长期卓越运营
©Endress+Hauser
质量流量计算中容易出错,燃油中的气穴直接导致船用燃料计量成本高,且存在不确定性。
我们的行业专业知识
使用船用燃油计量系统替代传统的定量测量方式,例如Endress+Hauser的科里奥利质量流量计,能够提升透明度。在加油过程中,通过控制面板同时监控多个过程参数。而且在排罐过程中还能清除气穴。
©Endress+Hauser
处置可燃油皮或石化产品时,溢罐会导致风险增大。溢出保护系统能够有效降低这类风险。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser与罗克韦尔自动化共同研发的预设置解决方案应用包,整个仪表回路均通过独立机构的安全认证,涵盖测量和控制部件,以及校正部件。解决方案结合行业最佳应用经验,符合API 2350和IEC 61511标准。
- 提高可靠性,降低运营风险
- 优化工程设计和系统调试时间
- 通过心跳自校验功能和仪表验证,以及自检服务轻松完成维护,节省成本
©Endress+Hauser
市场发展、激烈竞争、法规监管和社会环境的变化使得人们对库区自动化的需求与日俱增。
我们的行业专业知识
从公路、铁路、驳船和轮船的装车,到港口码头和库区,Endress+Hauser能够为用户提供各类自动化系统,满足不同规模、不同应用的要求,包括子系统管理和业务系统集成。
- 减少安装、运营和维护成本
- 提供计量交接撬,满足API和MID要求
- 更高的体积流量和质量流量测量精度
优势
我们不断优化工艺过程,并采用创新的技术,这使得我们成为测量、控制和自动化领域的领导者之一;安全高效的解决方案为客户提供服务。
17+
功能安全标准IEC 61508(质量、安全和可靠性)已成功实施17年
24/7
我们的库存监控解决方案允许实时查看库存信息
“知识是一回事,它不能取代参与的人。为客户提供差异化服务是我工作的动力。”
Peter Ammerlaan, 石油与天然气行业全球客户经理, Endress+Hauser(荷兰)Holding BV
成功案例
IL&FS公司荣获“2017年安全可靠口岸/码头”证书,这得益于使用了我们的自动防溢保护系统( AOPS)。
Zero Loss
安装使用在中东的具有独立的高液位报警防溢出解决方案,帮助我们的客户最大限度地减少重大危险源的风险。
/
要点
我们帮助您
从精准高效的料仓测量和储罐计量,高精度计量交接,到库区自动化,Endress+Hauser都能提供合适的完整技术和多种安装选择,搭配扩展应用包,实现统一操作模式和安全设计理念,保证高性能和简单安全的操作。
- 符合国际公认标准和规范,例如API、OIML、SIL、IP、NORDSOK、NACE
- 全系列产品均通过防爆认证,例如ATEX、FM、TIIS 设计安全
- 先进的技术(符合IEC 61508 SIL 2标准,在同构冗余系统中最高安全等级可达SIL 3)
提升工厂性能,降低运营成本,延长正常运行时间,保证百分百合规。选择Endress+Hauser的仪表支持服务。
机械式仪表的理想替代品
工厂升级改造需要高可靠性的仪表,替换陈旧的机械式仪表和过时的测量技术。我们为您提供以下可行的建议和选择。
确保整个天然气价值链过程安全
我们为天然气和液化天然气(LNG)行业用户提供适合的现场仪表和解决方案,涵盖加工、运输、存储和分销过程,实现过程安全性。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。