尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

水电站的温度监测

iTHERM ModuLine TST434B是环境温度测量的理想解决方案

能源转型的契机!iTHERM ModuLine TST434B是水电站环境温度测量的理想解决方案,解决了精准测量发电机组散热片周围空气温度的难题,防止发生过热。温度计坚固耐用,即使在严苛工况下也始终性能稳定,优化冷却控制有助于节约能源,提高过程安全性,延长发电机组的使用寿命。

水电站空冷系统的温度监测 ©Endress+Hauser

优势

  • 过热检测可保障发电机组安全运行,延长设备的使用寿命

  • 优化空冷系统控制,实现能源节约

  • 在空冷系统内可靠进行高精度温度测量,切实提高过程安全性

客户的挑战

在水电厂中,发电机组将水能转化为电能,同时产生热量。水冷散热系统防止设备过热,在确保系统高效运行的同时降低维护成本。温度传感器监测散热片周围的空气温度,因为发电机组包含大量活动部件,无法直接测温。安装符合工厂要求的高精度温度计是一大挑战。

我们的解决方案

在水电站内安装iTHERM ModuLine TST434B热电阻温度计,精准监测空气温度。温度计接线盒内安装有Endress+Hauser温度变送器,方便用户灵活按需定制。采用模块化结构,安装简单,坚固耐用,可无缝过程集成。防护等级IP66/68,测温范围为–50...+150°C,性能稳定可靠。提供Bluetooth蓝牙连接等附加选项,功能丰富。