尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

现代化技术带来更强的竞争优势

尽可能减少大型火电厂的备件库存

德国一家大型火电厂与Endress+Hauser合作,首先对电厂仪表备件的库存进行优化(2006至2008年),随后利用新技术对电厂进行升级改造(2008至2012年)。

使用Liquiphant进行泄露检测,保护氢冷发电机。 ©Endress+Hauser

优势

  • 节约成本:库存减少68%(从214件降低至69件)

  • 利用新技术,提升自动化水平

  • 减少维护工作量

  • 简化物流

  • 确保电厂稳定运行:维护人员能快速处理操作员提出的仪表问题

挑战

客户备件库存中有大量变送器及电气设备,希望优化库存,以减少备件量。这些设备来自不同的厂商,因此需要为不同类型的仪表准备大量库存。优化备件库存是电厂的首要任务,同时需利用新技术升级改造原七十年代的控制技术。整个项目历时六年,在不同的项目阶段客户都需要一个可靠的合作伙伴为其提供支持。

我们的解决方案

在项目第一阶段,Endress+Hauser提出减少设备类型的建议:

  • 将库存中不同厂商的压力/差压变送器的目录进行整合,形成统一的目录,发现有些变送器甚至是30年之前的。

  • 将库存目录添加到客户数据库中

  • 对于老的变送器,列出Endress+Hauser的替换方案

  • 按照优先级排序,旨在减少变送器类型

  • 利用压力/差压变送器的技术优势来满足工况需求