尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

紧凑型温度计

紧凑型温度计,内置温度变送器:工业领域和卫生应用场合的专用仪表

紧凑型温度计,应用广泛
9 产品
排序方式:
过滤

紧凑型温度计

在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

About 紧凑型温度计

紧凑型温度计的所有部件均集成在不可拆卸的整体结构中。小尺寸,轻质量,高性价比,优化空间利用,工作可靠,安装和调试简单,完全符合现代化过程仪表的要求。我们提供精简产品组合,从多种通信信号到多样化过程连接,灵活满足工业领域和卫生应用场合的使用要求。

iTHERM CompactLine

iTHERM CompactLine系列温度计经过精心设计,有效降低了复杂度,性价比优秀。温度计开箱即用,应用广泛,特别适合生命科学、食品与饮料,以及通用过程行业的众多应用场合。采用先进的测量技术,比如使用快速响应的传感器、采用传感器-变送器匹配功能,确保短响应时间和高测量精度。

产品组合概览

我们的紧凑型温度探头产品组合具有以下优点:

  • 多种过程连接类型 —— 螺纹连接或卫生型连接
  • 多种热电阻传感器设计 —— 基本型或高端型
  • 带保护套管的温度计 —— 更换/二次标定轻松安全
  • 不带保护套管的温度计 —— 直接接液测量;短响应时间,高测量精度
  • 温度计,内置温度变送器或不安装温度变送器
  • 温度计,带/不带显示单元
  • 通信信号 —— 4...20 mA、IO-Link
  • 卫生型保护套管 —— 包括Tee保护套管和弯头保护套

iTHERM TrustSens技术

Endress+Hauser创新开发了自标定温度传感器技术,专用于有严格FDA和GMP合规要求的卫生应用场合。传感器内置标准Pt100热电阻和基于居里温度效应的固定点参比测温电极,能够产生可靠的标定信号。这项技术屡获殊荣,有效规避了关键工艺的风险,降低了测量不确定度。

Tee保护套管和弯头保护套管

Endress+Hauser的卫生型保护套管采用无焊缝或无死角设计,易清洗,是卫生和无菌应用场合的理想选择。保护套管直接焊接在工艺管道上,不可拆卸,由不锈钢整体制成。即使插深很小,保护套管也是卫生或无菌管道、容器或储罐的理想选择。

优势

  • 小巧紧凑、整体不锈钢
  • 高性价比
  • 响应时间短
  • 即使小插深也能进行高精度测量
  • 调试简单快速
  • 精简产品组合:减少库存数量
  • 先进的卫生型设计
  • 应用广泛