各类应用中的液体分析
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
New
比较
输入
单通道或双通道变送器(带一路参考连接)
输出
0/4...20 mA、HART、Profibus、FF 允许第二路输出
输入
1...2路Memosens数字量输入
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器
测量范围
Application A • pH: 1 to 12 Application B • pH: 0 to 14 Application F • pH: 0 to 10
过程温度
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F) Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F) Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)
过程压力
Applications A and B: 0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute Application F: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
输出
connection to Netilion Cloud Platform: Ethernet; radio communication
防护等级
depending on Liquiline platform product
测量范围
0.05...20 mg/l NH4-N 0.5...50 mg/l NH4-N 1...100 mg/l NH4-N
过程温度
4...40 °C (41...104 °F)
过程压力
在大气压下,绝压小于0.2 bar
Measuring method
Comply with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87
测量范围
10...5000 mg/l O2 COD 40...20000 mg/l O2 COD
过程温度
4...40 °C (39...104 °F)
测量范围
0.05 ... 2.5 mg/l PO4-P(钼蓝法) 0.05 ... 10 mg/l PO4-P(钼蓝法) 0.5 ... 20 mg/l PO4-P(钼钒法) 0.5 ... 50 mg/l PO4-P(钼钒法)
过程温度
4...40 °C (39.2...104 °F)
测量范围
痕量:0...5 mg/l ClO2 标准:0...20 mg/l ClO2 高:0...200 mg/l ClO2
过程温度
+0...55°C (32...130°F),不结冰
测量范围
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl Standard: 0 to 20 mg/l HOCl High: 0 to 200 mg/l HOCl
过程温度
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
过程压力
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell Reduction of free chlorine at the cathode
测量范围
0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
过程温度
0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
过程压力
1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring method
Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
环境保护、稳定的产品质量、过程优化和安全性 –这些仅仅是液体分析日益重要的部分原因。水、饮料、乳制品、化学品和药品等液体分析已经成为日常工作。我们为您提供实际应用经验和先进的测量技术,完成您的测量任务。从 全面的产品系列中选取合适的仪表,满足您的过程需求。
Memosens转换测量值的数字信号,并将其转移到不带接触连接的传感器。该视频显示Memosens如何优化过程控制与维护。
液体pH值可以采用电位测量原理进行计算。这段视频介绍了电位测量原理以及这种测量原理是如何工作的。
液体电导率测量采用电导或环形测量原理。这段视频介绍了这两种测量原理以及它们是如何工作的。
液体中的营养物、金属或碳成分可以采用比色法测量原理进行计算。这段视频介绍了比色法测量原理以及这种测量原理是如何工作的。
这段视频介绍了Cleanfit CPA875可伸缩式安装支架的独特设计和密封原理,以及这些特性如何保证卫生型过程的安全性,防止污染。
从标准传感器到完整的测量系统 – 我们为每一个液体分析参数提供先进的测量技术 我们的高精度测量仪表帮助您提高生产产量,改善产品质量并确保过程安全。 先进的通信接口和通信协议帮助您将我们的仪表无缝集成到您的过程控制系统和工厂资产管理系统。 无论是实验室、生产过程还是公用工程 - 都可以运用我们的专业知识和技能来优化您的应用。 作为分析测量技术的主要供应商,我们将在全球范围内为您的产品的整个生命周期提供支持服务。
自来水厂和污水处理厂中的清洁安全用水
为满足自来水厂与污水处理厂的消毒需求,我们提供精准传感解决方案:通过持续监测与精确测量,保障水质清洁安全。
液体分析专家
采样仪, 分析仪, 传感器和服务
下载
液体分析专家
液体分析测量的传感器,变送器,支架和服务
下载
相关主题
Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。
相关主题
选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!
/
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受