Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
二氧化氯传感器Memosens CCS50E

数字式二氧化氯传感器
Memosens CCS50E

Memosens数字式传感器,适用于饮用水、工艺用水和各行业公用工程应用

CCS50E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    痕量:0...5 mg/l ClO2
    标准:0...20 mg/l ClO2
    高:0...200 mg/l ClO2

  • 过程温度

    +0...55°C (32...130°F),不结冰

  • 过程压力

    1 bar (14.5 psi)

应用领域

Memosens CCS50E数字式传感器坚固耐用,低维护需求,轻松进行二氧化氯测量。在饮用水、工艺用水和各行业公用工程应用中传感器快速输出稳定的测量值。有效保证了消毒效果,优良水质和高安全性,避免过量投加二氧化氯。此外,还能监测饮料生产装置和反渗透净水装置中的ClO2浓度。采用Memosens 2.0数字技术,保证高数据完整性,仪表操作简单。

Memosens CCS50E数字式二氧化氯传感器是撬装设备商和最终用户的理想选择。传感器在下列场合中可靠测量:

  • 冷却系统或冷却塔:避免病原体生存繁殖

  • 工艺用水:保证食品包装和装瓶过程安全卫生

  • 饮料生产装置和反渗透净水装置:保证安全的二氧化氯浓度限值

  • 饮用水:保证消毒效果

优势

  • 宽量程范围:从痕量二氧化氯测量至二氧化氯浓度不超过200 mg/l的应用。

  • 安装简单:传感器可以安装在模块化Flowfit CYA27流通池或浸入式安装支架中测量,采用全新的Memosens 2.0数字技术,有效缩短了极化时间。

  • 响应迅速,精准显示过程状态,方便用户及时采取措施应对过程变化,高效实施过程控制。

  • 更高过程安全性:长期稳定输出高精度测量值,支持持续过程监测,尽可能降低消毒剂使用剂量。

  • 快速更换传感器,延长正常工作时间:允许实验室预标定传感器,现场即插即用。

  • 与Liquiline多通道变送器配套使用,能够同时测量其他相关水质参数。

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。