产品规格参数
测量范围
0.05 ... 2.5 mg/l PO4-P(钼蓝法) 0.05 ... 10 mg/l PO4-P(钼蓝法) 0.5 ... 20 mg/l PO4-P(钼钒法) 0.5 ... 50 mg/l PO4-P(钼钒法)
过程温度
4...40 °C (39.2...104 °F)
应用领域
Liquiline System CA80PH通过在线正磷酸盐测量,为污水处理厂沉淀剂添加的精准性提供可靠的数据支撑。所有Liquiline System分析仪均能连接最多4个即插即用的Memosens传感器 - 最大限度地降低了安装成本。自动标定和清洗,以及低试剂使用量节约了运营成本。带远程访问的高级诊断功能确保了过程安全性,能够向用户提供过程文档,方便过程管理。
Liquiline System CA80PH帮助您优化污水处理厂的净化能力。可以监测和控制:
在工业应用中,Liquiline System CA80PH用于冷却水回路监测。
优势
方便调试,即插即用得益于系统采用Memosens技术以及友好的用户操作界面
功能升级简便 - 即使升级至完整的测量站 - 仅需添加相应的模块和连上对应的Memosens传感器
带远程访问的高级诊断功能,提升了过程安全性
自动标定,自动清洗,以及通过冷却单元延长试剂保质期,这些都能够有效地降低您的运行成本
提供两种标准化测量方法,涵盖所有应用:钼蓝法和钼钒法
驱动连接:Liquiline Edge Module CYY7 独立于现场总线,将过程数据上传至 Netilion,支持远程监控及 IIoT 服务。该模块适用于新产品或现有 Liquiline 平台的升级。
Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩
Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。
Liquiline:尖端的变送器操作平台技术
选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!
Loading alternative products
成功案例
轻松实现安全除磷
Endress+Hauser助力Breuberg污水处理厂安全除磷,实现合规运行。
阅读完整案例
Consistently reliable solids measurement
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
阅读完整案例
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
特点
水溶液测量的总磷酸盐分析仪 遵循标准比色法测量原理 - 钼蓝法 - 符合DIN EN 1189或钼黄法。
尺寸
机柜 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in 立柜外壳 1693
设计
开放式安装、机柜和立柜 高性能塑料ASA-PC,带钢涂层
过程温度
4...40 °C (39.2...104 °F)
探头处的流速
最小5ml/min (0.17 fl.oz/min)
电源
100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz
输出
2路0/4 ... 20 mA Modbus RS485/TCP
输入
1个或2个测量通道 1...4路Memosens数字传感器输入(可选)
测量范围
0.05 ... 2.5 mg/l PO4-P(钼蓝法) 0.05 ... 10 mg/l PO4-P(钼蓝法) 0.5 ... 20 mg/l PO4-P(钼钒法) 0.5 ... 50 mg/l PO4-P(钼钒法)
耗材
使用时需要使用试剂和标液CY80H和CY800(钼蓝法) 。使用维护套件CAV800进行定期维护。
下载排行榜
TI Liquiline System CA80PH
光度比色法正磷酸盐分析仪
EN
ZH
DE ES FR IT JA PL PT RU
23/05/2024
30/11/2022
31/05/2021
31/01/2021
14/02/2020
语言:
中文
版本:
23/05/2024
文件大小:
5.1 MB
文件名:
TI01219CZH_0724-00.pdf
BA Liquiline System CA80PH
光度比色法正磷酸盐分析仪( 钼蓝法)
EN
ZH
CS DE ES FR IT JA PL PT RU
23/05/2024
30/11/2022
31/05/2021
31/01/2021
13/01/2020
语言:
中文
版本:
23/05/2024
文件大小:
7.4 MB
文件名:
BA01416CZH_0724-00.pdf
1004文档
TI Liquiline System CA80PH
光度比色法正磷酸盐分析仪
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
23/05/2024
30/11/2022
31/05/2021
31/01/2021
14/02/2020
语言:
中文
版本:
23/05/2024
文件大小:
5.1 MB
文件名:
TI01219CZH_0724-00.pdf
BA Liquiline System CA80PH
光度比色法正磷酸盐分析仪(钼钒法)
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
23/05/2024
30/11/2022
31/05/2021
31/01/2021
13/01/2020
语言:
中文
版本:
23/05/2024
文件大小:
7.4 MB
文件名:
BA01435CZH_0724-00.pdf
EN
ZH
捷克语 德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
30/05/2022
28/02/2019
语言:
中文
版本:
30/05/2022
文件大小:
4.2 MB
文件名:
BA01245CZH_0822-00.pdf
BA Liquiline System CA80PH
光度比色法正磷酸盐分析仪( 钼蓝法)
EN
ZH
捷克语 德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
23/05/2024
30/11/2022
31/05/2021
31/01/2021
13/01/2020
语言:
中文
版本:
23/05/2024
文件大小:
7.4 MB
文件名:
BA01416CZH_0724-00.pdf
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 丹麦语 德语 希腊语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 克罗地亚语 匈牙利语 印度尼西亚语 意大利语 日语 韩语 Lithuanian Latvian 荷兰语 挪威语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 瑞典语 泰国语 土耳其语
31/05/2021
31/01/2021
19/02/2020
06/10/2017
07/04/2017
语言:
中文
版本:
31/01/2021
文件大小:
4.1 MB
文件名:
KA01186CZH_0621-00.pdf
Kit for analyzer CA8x: Valve
This instruction applies to following spare part kit: 71218433 Kit CA8x: Valve
EN
ZH
德语
24/07/2025
09/05/2025
语言:
英语
版本:
24/07/2025
文件大小:
2.1 MB
文件名:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
语言:
英语
版本:
30/06/2025
文件大小:
2.1 MB
文件名:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
EA Liquiline System CA8x analyzer
Cooling module
语言:
英语
版本:
20/08/2025
文件大小:
2.6 MB
文件名:
EA01688CEN_0125-00.pdf
Module 485MB or 485DP For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485
语言:
英语
版本:
28/11/2022
文件大小:
1.8 MB
文件名:
EA01447CEN_0122-00.pdf
Einbauanleitung/
Installation Instructions
Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität For extended functionality
EN
ZH
德语
07/07/2014
25/03/2013
31/12/2011
语言:
英语
版本:
07/07/2014
文件大小:
2.4 MB
文件名:
EA00008CA2_0314.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
CM442/CM444/CM448/CSF48显示线缆附件
Kit CA8x: sample coll. beaker round
15m长的ID 1.6mm的Norprene管附件
Kit CA 7.5m 软管 C-Flex ID 6.4mm
Kit CA8x: 10x connector PP 1.6mm ID
CM444/CM448/CSF48的扩展背板模块附件
2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C
2路继电器CM442 / CM444 / CM448 / CSF48CM442R
4路继电器CM442 / CM444 / CM448 / CSF48的4R附件
2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C
2路0/4..20mA InCM442 / CM444 / CM448 / CS
只含硬件模块的附件:通过升级码来升级Modbus TCP 或
EtherNet
通讯模块:Modul ETH+Modbus TCP
1个CM442/CM444/CM448/CSF48/CSP44基础端子的附件
1个CM442/CM444/CM448/CSF48的AOR端子模块附件
1个CM442/CM444/CM448/CSF48的4R端子模块附件
1个CM442/CM444/CM448/CSF48的4AO端子模块附件
1套包含2个AI,485 CM442/CM444/CM448/CSF48端子模块
Kit mast with holder CA80 Outd.
Kit Liquiline Edge Module
硬件模块+Fieldbus升级码附件: Modul ETH +
Modbus
硬件模块+EtherNet/IP升级码附件: Modul ETH +
Ethe
硬件模块+Profibus DP升级码附件: Modul ETH +
Prof
升级套件:485总线模块 + Modbus RS485通讯
1路数字传感器信号的CA80xx的激活码附件,请提供设备编码
2路数字传感器信号的CA80xx的激活码附件,请提供设备编码
Upgrade code: Webserver for BASE2
升级激活码:EtherNet/IP+Webserver BASE2
Upgr.code Modbus TCP+Webserver BASE2
适用于BASE2模块的PROFINET通信+Web服务器 激活码
升级码:ETH模块中升级到Modbus TCP通讯
更换到EtherNet/IP的升级码附件(不带硬件):CM442/CM444/C
更换到Profibus DP的升级码附件(不带硬件): CM442/CM444/
更换到EtherNet/IP的升级码附件(不带硬件): CM442/CM444/
CM444/CM448/CSF48的扩展背板模块附件
2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C
2路继电器CM442 / CM444 / CM448 / CSF48CM442R
4路继电器CM442 / CM444 / CM448 / CSF48的4R附件
2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C
2路0/4..20mA InCM442 / CM444 / CM448 / CS
CM442/CM444/CM448/CSF48的1G SD卡的硬件附件
EtherNet/IP + Webserver激活码
Modbus TCP + Webserver激活码
Activation code Webserver for BASE2
PROFINET+Webserver BASE2功能激活码
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受