硬度、铁离子、铝离子、铬酸盐和钠离子分析仪
饮用水和矿泉水供应商、过程水用户或污水处理厂经理需要清楚知晓哪些物质会溶解在水中,以保证消费者健康、保护高资金投入量产品、实现安全过程和优化环境保护。我们的水质硬度、铁离子、铬酸盐、铝离子和钠离子在线分析仪保证所有应用都具有良好的水质。点击以下按钮查看详细的金属分析仪信息。
饮用水应用
饮用水、矿泉水、泉水和瓶装水必须无菌、未被污染,而且还必须有良好的口感和美丽的外观。因此,国家和国际水务当局严格规定了对人类健康有害物质的限定值(例如:铬和铝)和会破坏水的口感的物质的限定值(例如:铁和锰)。分析仪表提供确保高水质所需的信息。
过程水应用
过程水约为总的水消耗量的25%。电镀、金属加工、蒸汽发电等都需要使用过程水。二氧化硅、硬度或钠污染会损坏设备,或成为重要部件上的粘附物质。六价铬化合物有剧毒,在任何条件下都禁止进入地表水。因此,需要有效进行生产水、锅炉给水和冷却水的监控和处理。
比色法测量原理适用于液体中的金属浓度测量。视频介绍了分析仪的测量原理和工作原理。
我们的金属分析仪系列
- 二氧化硅分析仪
- 铁离子分析仪
- 硬度分析仪
- 铬酸盐分析仪
- 铝离子分析仪
- 锰离子分析仪
- 铜离子分析仪
比色法金属分析仪
比色法分析基于金属吸收或衰减特定波长的光线进行测量。在水样中添加试剂,需要分析的金属被“染色”。光度法测量颜色深度。检测器计算发射光强度和接收光强度的差值。特定吸光度与基于预设置标定曲线测定的染色金属浓度成正比。
优势
- 我们的水质硬度、铁离子、铬酸盐和铝离子分析仪都采用标准比色法测量。测量结果直接与实验室结果媲美。
- 我们提供所有所需的化学药剂:
- 硬度试剂和硬度标液:络合滴定法
- 铁离子试剂:Ferrozine法
- 铬酸盐试剂:二苯氨基脲法
- 铝离子试剂:邻苯二酚紫法 - 金属分析仪所需的所有试剂都为干粉试剂,确保有足够长的质保期。提供完整的所需金属安全数据表(MSDS)。
- 我们的样品预处理单元确保在所有应用中可靠准备试样:配备全自动空气、水或清洗液反冲洗单元。
- 我们的Liquiline System CA80分析仪可以立即投用。此外,它们最多可以连接四个Memosens传感器,提供更加详细的过程概述,无需使用其他测量设备。