满足 1oo1 SIL3 要求的限位检测安全系统
4 - 20 mA DC FTL 81 Liquiphant 音叉式液位测量系统帮助您在装置的整个生命周期内节约成本、降低风险。
全球已经有超过一百万套音叉式限位测量仪表投入使用,在使用过程中积累了丰富的实践经验,为安全系统设计人员提供了有利的工具。FTL81 限位检测仪表突破了以继电器为基础的传统液位开关,可以直接输出 4-20mA 直流信号,广泛的诊断能力以及与控制器之间的连续通信能力符合 SIL3 1oo1 安全系统标准。

优点一览
恶劣工况条件下无需中断操作,确保生产过程的安全性。
现场测试周期较长,降低维护成本和风险。
-
最小的过程连接,降低对环境的污染风险。
-
仪表安全系统设计(SIS)获得参数认证。
-
变送器连续自检测,确保设备随时处于正常状态。
您所面临的挑战
石化行业的生产过程常常是24/7不间断运行或者是连续长时间运行,转产/停机时间间隔很长
仪表必须在极少维护/无维护/无检修的情况下保持正常运行,不给生产过程带来干扰
还需要面对高温,高压和其他恶劣条件
为降低环境污染风险,采用最小的过程连接是一个非常重要的目标
在降低维护成本/风险的基础上达到安全目标/设备可用率目标,同时符合SIS 标准要求
仪表的过程连接满足安装要求
我们的解决方案
项目范围
我们提供交钥匙解决方案,项目范围包括:
所有材料和设备的采购
详细的设计
布线
安装
测试
调试
开车、移交
操作人员培训
确保不间断的安全操作
Liquiphant 4-20mA DC 通过安全控制器I/O卡供电,控制器连续监测当前的报警状态以及来自 Liquiphant 经转换的数值,以便监控整个回路的安全状况。过程容器通常需要在不间断的条件下持续运转多年, Liquiphant 的检验周期长达12年,完全满足相关条件。
极端环境
音叉式传感器可以在温度超过540°F(280°C)、压力接近1450 psi(100 bar)的条件下正常工作,测量不受各种不利的过程条件如大幅度的变化、曝气、振动等影响。
降低维护成本和使用风险