尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
公用工程领域选择Fundamental选型仪表的优势

公用工程领域选择Fundamental选型仪表的优势

在公用工程领域中如何选择仪表,才能有效提高生产效率,降低运营成本

通常,工厂中的关键工艺段会涉及五大公用工程服务 —— 蒸汽、压缩空气、加热、冷却和工业气体。基于流量、温度、压力、物位和液体分析仪表输出正确的测量值,人们能够优化提高生产效率和工艺性能。有时,测量任务必须由复杂仪表完成;但是在大多数情况下,操作简单、低使用成本的基本型仪表就可以完全胜任。Endress+Hauser为用户提供丰富的仪表型号,用户可以按需选择,灵活满足测量要求。

优势

  • 蒸汽常常大量使用,蒸汽热量约为热水热量的500倍。连续监测蒸汽热量,精准识别并检测出热量损耗点,优化能源使用效率。

  • 压缩空气发电产生高达95%的废热,而发电机的空气输出有高达30%因泄漏而流失。然而,选择正确的测量方式,上述能耗指标可以实现10%的下降。

  • 锅炉和高炉燃烧效率低下、操作错误、维护不当,都是高热量损耗的诱因,加热管路的其他部件也存在同样的问题。选择正确的仪表,能耗指标可以实现55%的下降。

  • 同加热管路相比,冷却管路需要耗费10%的附加能源。ISO 50001认证能源管理系统可以确定冷却系统的理想工作点。系统中安装多种型号的仪表,监测多个EnPI能源性能指标。

  • 流程领域使用大量工业气体,能源效率至关重要。选择流量、温度和压力仪表共同测量总能耗,就能实现这一目标。

Endress+Hauser Fundamental选型产品和其他现场仪表的优势

Picomag是智能型电磁流量计,使用经济,在各行业的公用工程应用场合中用于导电性液体的测量。包括水处理和循环冷却水,加热或冷却管网内的水的流量测量,特别是电导率大于5 μS/cm的水。Picomag同时测量流量、电导率和温度,有效减少了所需测量点数量。仪表小巧紧凑,传感器和变送器安装在同一个外壳内。

紧凑型温度计和一体式压力变送器

iTHERM CompactLine TM311紧凑型温度计采用四线制连接的Pt100热电阻,在供暖和制冷系统中实现水、空气和气体的温度测量。iTHERM ModuLine TM101TM121是基本型模块化工业温度计,可靠测量温度。

Cerabar PMC21 PMP21 压力变送器支持表压和绝压测量,测量范围分别为100mbar...40bar和400bar…400mBar,具有高性价比。

Cerabar PMP11PMC11压力变送器用于表压测量,结构紧凑,具有高性价比。

轻松物位测量和液体分析

Liquiphant FTL31一体式音叉开关用于液体限位检测。Micropilot FMR10雷达液位计连续进行非接触式液位测量。Liquipoint FTW31电导式限位开关轻松实现安全限位检测。Waterpilot FMX21静压液位计可靠测量介质液位;Waterpilot FMX11 投入式液位探头适用于净水应用,使用简单,测量可靠。

Liquiline CM14 液体分析变送器或其简易版替代型号Liquiline Compact CM72,与传感器配套使用,比如连接Memosens CPL51E,用于pH/ORP、电导率或溶解氧测量。

许多工艺过程都需要使用蒸汽。传导热量是蒸汽的最主要作用。 ©Endress+Hauser

许多工艺过程都需要使用蒸汽。传导热量是蒸汽的最主要作用。

清洗和冷却仅仅是压缩空气的两大应用场合。 ©Endress+Hauser

清洗和冷却仅仅是压缩空气的两大应用场合。

工业气体在各大行业中广泛使用。 ©Endress+Hauser

氧气、氮气、二氧化碳、氦气、氢气、氩气和乙炔是最常见的工业气体。

产品、工艺和设备都可能需要冷却处理。 ©Endress+Hauser

产品、工艺和设备都可能需要冷却处理。

加热过程非常耗能,存在巨大的优化潜能。 ©Endress+Hauser

加热过程非常耗能,存在巨大的优化潜能。