产品规格参数
-
Measured variables
O2
-
Measuring range
O2:
0 vol. % ... 5 vol. %
0 vol. % ... 25 vol. %
0 vol. % ... 100 % -
Ambient temperature range
-20 °C ... +60 °C
Can be expanded on the system side if necessary
应用领域
TRANSIC Extractive 过程气体分析仪系统 (PGA) 集合了变送器设计的优势与提取式分析系统的灵活性。TRANSIC Extractive是监控各行各业设备和流程中 O2 浓度的理想解决方案。得益于先进的激光光谱技术,即便条件严苛仍然能够可靠测量系统。作为组合套件,其可针对性适配各种工业标准和几乎任何用途,同样适用于爆炸性环境或卫生环境。
惰化储罐和管道
仓储、加工与包装食品、药品和其它对氧敏感物质
概览:
紧凑的设计,适配于各种应用条件
操作直观,安装简便
可组合测点切换功能
灵活用于几乎任何应用
模块可扩展
提供各种防爆许可
优势
在严苛的测量条件下和气体被污染时,仍可保证可靠的测量结果
通过简化气体处理实现更低的维护成本
可用于爆炸性环境
方便使用和安装
运行成本低

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |