尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

静压液位测量

使用压力传感器持续进行静压液位测量

静压液位测量
7 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

静压液位测量

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

静压液位测量

静压液位传感器可以测量不同行业中不同液体的液位,例如:食品行业、水/污水行业。Deltapilot和Waterpilot压力变送器用于静压液位测量,提供罐底安装,灌顶安装,投入式安装,广泛用于井,敞口罐的液位测量。点击以下按钮查看更多静压液位仪表。

应用

Contite传感器专用于静压液位测量。Contite传感器和电子器件受到了非常好的保护,所以非常适用于严重潮湿/冷凝的场合。测量传感器被密封在过程膜片和大气补偿膜片之间。陶瓷膜片传感器采用电容式非充油结构,常用于过程和环境行业。

静压液位测量:测量原理

Contite传感器:传感器被保护在过程隔离膜片和背面隔离膜片中间。 具有优良的抗腐蚀性和永久抗冷凝性。

陶瓷传感器:陶瓷传感器是干式传感器,即:过程压力直接作用在坚固耐用的过程隔离膜片上,导致膜片变形。过程压力导致过程陶瓷膜片形变,与陶瓷基板之间的距离也发生变化,从而导致电容值的变化。

优势

  • Contite传感器能够抗冷凝,具有最高工厂安全性
  • Contite传感器即使经受温度冲击,还能保证优良的重复性和长期稳定性。
  • 陶瓷膜片采用99.9%高纯度陶瓷,具有良好的抗腐蚀性和抗冲击能力。
  • 坚固耐用的陶瓷膜片自带膜片破裂检测功能,适用于高真空应场合