您的测量点处于危险区域?需要满足高功能安全完整性(SIL)要求?需要耐受170°C (338°F)高温工况?严苛工况应用尤其需要坚固耐用的测量仪表。
优势
- 测量可靠 —— 传感器技术成熟,安装系统免维护,保证信号长期稳定,耐受高温工况(不超过550°C (1022°F))
- 液态烃参比流量测量 —— 可选安装石油应用软件包,计算标准体积流量,区分多产品管道中的各种产品
- 高安全性 —— Prosonic Flow P 500遵循IEC 61508功能安全标准开发,通过国际防爆认证,可以在危险区域内使用