尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Liquiphant FailSafe技术

高安全性限位开关

Liquiphant产品系列中的液体限位开关至今已有三十年的成功应用经验。Endress+Hauser的新一代Liquiphant FailSafe仪表成为安全性和高可靠性的标准。限位开关可用于泵的空转保护和溢出保护,主要应用于化工、油气和能源行业中。

优势

  • Endress+Hauser的新一代Liquiphant FailSafe仪表能够满足现代过程工业中的所有要求,是确保产品安全性和工厂安全性的最高级别的仪表。泡沫和扰动液面均不会影响测量。

  • 当然,也具有音叉测量原理的一般优点,例如:测量不受电导率、介电常数或密度改变等介质物理特性的影响。

  • 泡沫和扰动液面均不会影响测量。也无需针对介质进行标定

  • 具有高安全性:符合IEC 61508/IEC 61511标准,单台仪表的最高整体安全等级可达SIL3(内部冗余)

  • 具有永久自监控性能的安全功能:SFF (安全失效比例) > 99%

  • 自检间隔时间最长可达12年,与传感器被介质覆盖(泵保护)或传感器未被介质覆盖(溢出保护)无关

  • 显著简化了自检过程,符合WHG指南(水资源保护法)或IEC 61508/IEC 61511功能安全要求