测量与工业通信技术
探索创新技术,实现高精度测量、可靠工艺过程和高效工厂资产管理
不断创新才能紧跟时代步伐,才能满足当今过程自动化快速变化的要求。我们与研究所合作研发传感器技术,满足用户需求。 但是,创新不仅仅针对传感器。工业通信和数据管理技术对于数字式传输至关重要。
我们探索设备和解决方案背后的技术,实现高精度测量、可靠工艺过程和高效工厂资产管理。
-
WirelessHART - 提高过程管理的灵活性
WirelessHART - 提高过程管理的灵活性
使用适配器,在HART设备或4...20mA设备上增加无线功能
-
PROFIBUS - 总线技术在混合工艺过程中的运用
PROFIBUS - 总线技术在混合工艺过程中的运用
在PROFIBUS设备开发、安装和操作领域,我们具备多年的实际经验,无人可及。
-
HART - 经过认证的过程自动化通信协议
使用我们的工具和解决方案,对您的HART设备进行设置、诊断和管理
-
采用FF基金会现场总线技术的过程自动化解决方案
使用我们的FF基金会现场总线设备,可快速访问状态信息,并尽可能的进行故障修复。
-
工业以太网(EtherNet/IP)满足您的过程需求
工业以太网(EtherNet/IP)满足您的过程需求
通过工业以太网(EtherNet/IP)将您的仪表信息传输提升至企业级。该技术由300多家成员企业通过600多种产品提供支持。
-
通过PROFINET使用智能连接设备
通过PROFINET使用智能连接设备。将您的数据转换成信息。
-
SmartBlue App
想象您身处于舒适环境中安全可靠地操控所有设备:采用Bluetooth®无线技术,您可以使用SmartBlue App调试、操作和维护Endress+Hauser设备。
-
采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表
采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表
您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。
-
创新的温度测量 - iTHERM QuickSens
创新的温度测量 - iTHERM QuickSens
创新的温度测量 - 超短响应时间的温度传感器用于精准测量和高精度过程控制。最大抗振性为60g。
-
创新的温度测量 - iTHERM StrongSens
创新的温度测量 - iTHERM StrongSens
创新的温度测量 - 坚固耐用的温度传感器,进行精准测量和高精度过程控制。最大抗振性为60g。
-
iTHERM QuickNeck — 向右旋转操作
iTHERM QuickNeck — 向右旋转操作
旋转QuickNeck快速连接件即可轻松拆除测温芯子,降低了仪表维护或二次标定操作的工作量,节省了时间。
-
基于双层密封架构的泄漏全检测技术
在关键温度计应用中,当测温套管失效时,压力触发式安全阀可确保系统安全防护。
-
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
-
QuickLink – for fastest response time
QuickLink – for fastest response time
The patented QuickLink pipe thermowell design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells.
-
QuickSleeve —— 快速响应的测温解决方案
QuickSleeve —— 快速响应的测温解决方案
专利设计的QuickSleeve结构,相比传统的插入式测温芯体和棒材保护套管,可将响应速度提升高达两倍。
-
iTHERM TrustSens自标定卫生型温度传感器
iTHERM TrustSens自标定卫生型温度传感器
先进的温度传感器技术,基于固定参比点进行温度测量,能够高精度可靠重新标定主Pt100热电阻传感器
-
可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)
优化提高工厂的安全性和可用性。可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术能够快速、可靠、实时测量过程气体中的杂质浓度。
-
拉曼光谱技术 —— 先进的光学分析技术
提高工厂安全性,确保产品质量,优化生产运营。采用拉曼光谱技术实时测定样气组份和分子结构,广泛适用于从实验室至生产的各类过程应用。
-
Ethernet-APL产品组合
以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。
-
Memobase Pro app —— 扩展Liquiline手持式设备的功能
Memobase Pro app —— 扩展Liquiline手持式设备的功能
Memobase Pro app功能强大,智能手机即刻变身为Memosens数字式传感器的智能测量和标定系统。
-
IO-Link通信
IO-Link通信助力工厂数字化升级改造
-
电子差压测量系统
电子差压测量系统提高了测量精度,降低了安装工作量,并节省了维护费用。
-
iTHERM ProfileSens TS901缆式多点热电偶温度计
iTHERM ProfileSens TS901缆式多点热电偶温度计
适用于油气和化工行业的高可靠性缆式多点热电偶,减少维护时间以及降低因传感器损坏引起的意外停机风险。
-
80 GHz雷达测量
全球首台高精度的80 GHz高频雷达液位计
-
Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩
Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩
Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。
-
Liquiline:尖端的变送器操作平台技术
选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!
-
使用Prowirl 200进行蒸汽质量测量
使用Proline Prowirl 200进行蒸汽质量测量 - 可用于湿蒸汽、饱和蒸汽和过热蒸汽流量测量
-
Proline – 简单巧妙
Proline 测量性能优越,能提供精确可靠的过程信息,使工厂经营者能够籍此提高产品质量、生产安全性和设备利用率。
-
创新TempC膜片
使用隔膜密封系统进行压力差压测量,保证高测量精度和高过程安全性
-
实现统一操作的人机界面(HMI)
仅需花费较短的时间便能熟悉设备操作,意味着更短的培训时间和完成任务时间。了解更多关于我们的标准化人机界面(HMI)。
-
-
陶瓷测量单元
Endress+Hauser传感器技术
-
Liquiphant FailSafe技术
高安全性限位开关
-
数字式通信&集成
我们的现场设备能无缝集成至许多制造商的自动化系统中。现场设备测试不受供应商环境的影响。支持开放式标准。
-
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
-
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。