尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
product picture of the energy monitoring & application manager Flow-X

Flow-X

超声波气体流量计是用于气体测量的理想流量计算机

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • Number of applications

    Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Inputs

    6x analog transmitter input, high accuracy
    Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
    Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term
    stability 0.01% per year
    Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
     
    16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)

  • Outputs

    4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
    Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
     
    16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V

应用领域

流量计算机 Flow-X 具有气流校正,结果和参数记录功能,并使用新的技术报告。相同的模块可以组合在不同的外壳中,Flow-X/P 提供多数据流型号,用于 1 到 4 个带局部触摸屏的测量范围内,或者为Flow-X/S 用于只有一个测量范围的小型安装。每个模块将高精度测量技术,快速数字信号处理,高计算容量,多功能数据通信和高存储容量结合在一起,开发了一款全功能的流量计算机。流量计算机 Flow-X自身能够满足严苛的使用要求,是超声波气体流量计校准气体测量的理想合作伙伴。

  • 气体体积,质量和能量含量的标准值

  • 要求苛刻的天然气应用和过程应用

概览:

  • 经MID认证,FLOWSIC600气体超声波流量计标准配置

  • 功能强大的模块可满足各种苛刻的使用要求

  • 每个模块都有 CPU,内存和统一的 I / O

  • 图文屏和网页浏览器上直观的用户界面

  • 通过以太网实时远程访问

  • 用于不同测量范围的计算机监测点

优势

  • 根据标准配置进行规划和安装节约了成本

  • 通过每秒多次的运算周期进行非常准确的流量校准

  • 通过流量校正,测量值,仪表读数与运算结果的存储这些独立的模块提高了测量的可靠性

  • 通过具有统一输入和输出端的模块能够对设备进行简单的扩展,且全部由软件完成配置

  • 通过防篡改远程维护降低了让维护和维修的成本

  • 具有多个测量范围,性价比高和集成系统灵活

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products