尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
超声波污泥界面测量产品组合,适用于采矿、矿物加工及冶金应用

整套超声波污泥界面测量系统

成熟解决方案,适用于采矿、矿物加工及冶金行业的标准应用场合

71539356
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • Turbimax CUS71D超声波污泥界面传感器带刮刷,特别适合安装在污泥脱水装置上进行连续界面测量。搭配Liquiline CM442单通道变送器,安装在坚固耐用的CYH112浸入式安装支架中,传感器实时输出界面测量值,快速控制阀门动作,确保污泥沉淀过程安全、经济、高效。

  • 测量结果稳定可靠

    Turbimax CUS71D超声波污泥界面传感器自带刮刷,在污泥脱水过程中连续输出可靠的界面测量值。

  • 调试简单

    传感器预置应用模式,内部保存有标定数据和传感器参数,调试快速简单。

  • 操作便捷

    多功能Liquiline CM442变送器菜单简明易懂,采用Hearbeat Technology心跳技术,支持仪表自诊断。在现场安装CYY101防护罩,确保Liquiline CM442显示屏具有优秀的可读性。

  • 针对实际工况优化调节

    Flexdip CYH112浸入式安装支架提供多种选项,方便用户按照污水脱水装置结构,针对实际测量任务灵活选择。

组合套装详图

超声波污泥界面测量系统的组成部件

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    1

    固定组合:
    CUS71D- _ 2A
    传感器类型:
    2
    带刮刷
    电缆长度:
    A
    15m (48 ft), 带接线头