尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
游离溴液体分析面板,适用于海水和工艺用水

游离溴液体分析面板

即插即用,适用于海水和工艺用水的消毒监测

71518460
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • 液体分析面板是一个完整解决方案,测量游离溴浓度,并提供pH补偿。直接安装在海水淡化装置、工艺用水、循环冷却水、游泳池和渔场中使用,稳定输出高精度测量值。
    采用标准化管件和过程连接,轻松实现过程集成。对用户而言,系统规划设计更简单,仪表安装更轻松,调试过程更快速,测量技术选择更安全。

  • 调试快速

    液体分析面板已预完成电气接线和管路连接。安装就绪后,只需接通电源和供水水源即可正常工作。

  • Memosens数字技术确保操作简单,使用安全

    Memosens数字式游离溴传感器,自带pH补偿,允许预标定。传感器即插即用,不受潮湿或腐蚀的影响,测量结果始终可靠。

  • 介质流量稳定

    Flowfit CYA27流通池配备流量监测功能,确保系统始终正常测量。状态指示灯直接标识错误,遵循NAMUR NE107标准进行状态分类。

  • 完美满足不同工况要求

    液体分析面板采用模块化结构设计,用户可以轻松扩展至ORP、电导率或溶解氧等多个参数的测量。使用灵活,随时满足用户实际工况的使用要求。

组合套装详图

分析面板部件概览

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品