优势概览
-
安装Turbimax CUS52D浊度传感器,优化浊度监测。无论是直接安装在管道上测量,还是安装在旁通管路中使用,传感器都能在低量程范围内进行高精度测量。产品组合包含一台使用便捷的变送器,一个坚固耐用的流通式安装支架,一套超声波清洗系统,一套消泡装置和一套固态参比。用户可以顺利监测所有关键控制点的浊度值,保证水处理工艺效率。
-
可靠进行高精度浊度测量
即使在低浊范围内,Turbimax CUS52D也能输出高精度测量结果,与实验室检测数据一致。因此,传感器胜任水处理厂或输水管网中关键控制点(CCP)的监测任务。
-
在各类浊度测量点广泛使用
传感器量程宽,适合水厂的各类浊度测量点,既可直接安装在管道中测量,也可安装在旁通管路中使用。
-
低维护工作量
消泡装置和超声波清洁系统保证了传感器清洁,测量值不受气泡和结垢的影响。
-
流通式安装支架坚固耐用
流通式安装支架可耐受高压和高温工况,由于反向散射极低,特别适合低浊范围。
-
传感器验证和标定无需使用福尔马肼溶液
使用固态基准安全验证和标定浊度传感器——无需使用其它标准液。有效保证了员工的人身安全和工艺流程安全——无需接触福尔马肼等危险液体。
组合套装详图

单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品1
- F
- L
- E
- X
浊度传感器
Turbimax CUS52D固定组合:CUS52D-AA1B _ _认证:AA非防爆场合测量方法:1ISO 7027, IR(红外光)过程连接:BClamp 2”卡箍连接 -
2固定组合:CUA252-AA _ 21接液部分材质:2PE100(本体) - 316L/1.4404(Clamp适配器)认证:AA非防爆场合密封圈, 接液部分:1EPDM