优势概览
-
Memosens CPF81E数字式pH电极是采矿、矿物加工及冶金行业中严苛工况的理想选择。得益于Memosens 2.0数字技术,采用非接触式感应信号传输方式,保证高过程完整性。不仅如此,Liquiline系列变送器使用灵活,测量点面向未来,满足不同用户的实际需求。
-
优势
Memosens CPF81E数字式pH电极,带平面隔膜,适用于磨损性介质测量
pH电极采用专利盐桥电解液,提高了电极的抗中毒能力
双头螺纹连接,电极安装简单
聚酯塑料壳体,坚固耐用
通用Liquiline CM442变送器采用Heartbeat Technology心跳技术,配备高级诊断功能
Flexdip CYA112浸入式安装支架可选配清洗喷嘴,实现全自动清洗
组合套装详图

单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品1固定组合:CPF81E- _ 5NAD2电极类型5基本型, 过程连接 NPT 3/4", 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k应用范围:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)参比系统ADPTFE环状隔膜, 双腔室结构, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl插入深度:213mm, 平头膜片