应用领域
我们的导波雷达水分测量传感器专用于更低含水率测量。实时可靠水分测量有助于优化运行成本,提高产品质量,降低能耗。
低密度固体散料的水分测量,被测介质密度为0.3…1 g/cm3,例如宠物饲料、谷粒、塑料颗粒和其他颗粒物
优势
即使在严苛工况中也易于调试
强材料穿透能力(60 mm)
水分测量范围(0...100%)
提供多种安装附件
采用分离型电子部件,允许过程温度高达120°C
内置变送器,方便工厂集成
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
TI Solitrend MMP42
物料湿度测量仪
EN ZH 28/02/202504/09/2020语言:
中文
版本:
28/02/2025
文件大小:
2.6 MB
文件名:
TI01480MZH_0425-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Solitrend MMP42
物料湿度测量仪
EN ZH 28/02/202527/11/202029/10/2018语言:
中文
版本:
28/02/2025
文件大小:
1.7 MB
文件名:
BA01944MZH_0525-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Solitrend MMP42
物料湿度测量仪
EN ZH 28/02/202525/08/202327/11/2020语言:
中文
版本:
28/02/2025
文件大小:
1.6 MB
文件名:
KA01486MZH_0325-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN ZH 04/10/2021语言:
英语
版本:
04/10/2021
文件大小:
365.4 KB
文件名:
XA02701MEN_0121-00.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Remote display
Standalone display and configuration for reliable process control with
Solitrend moisture sensorsEN ZH 29/11/201929/10/2018语言:
英语
版本:
29/11/2019
文件大小:
1.3 MB
文件名:
SD02333MEN_0219.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
语言:
French
版本:
20/12/2019
文件大小:
3.8 MB
文件名:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
语言:
德语
版本:
01/12/2021
文件大小:
9.4 MB
文件名:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
语言:
英语
版本:
01/12/2021
文件大小:
9.4 MB
文件名:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
UK符合性评定
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21语言:
英语
版本:
21/06/2021
文件大小:
263.9 KB
文件名:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
其他
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011语言:
俄语
版本:
02/10/2024
文件大小:
852 KB
文件名:
EAC KZ 7500533 13 12 04828.pdf
-