尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

钢铁市场竞争十分激烈,经济高效始终是工厂厂长最为关注的问题。在总成本中,能源成本可高达40%。因此,能源消耗在成本优化方面具有巨大潜力。以公用工程或“W.A.G.E.S.” (水、空气、天然气、电力、蒸汽)为例。在美国,钢铁行业中公用工程的成本超过工厂收入的3%;在欧洲超过6%。

关键点

高达 40%

世界钢铁协会统计表明,钢铁生产中的能源成本可高达 40%。