在石油与天然气行业中,油品的储存和分配竞争激烈。严酷的市场竞争环境使得工厂必须视生产效率为重中之重。必须优化罐容,严格控制库存,优化装车和输转过程。 与之相伴的是操作人员和环境风险的增加,因此,安装操作至关重要。 Endress+Hauser的产品组合操作简单、安全,同时还具有优秀的性能。
关键点
75%
目前,全球 75% 的油轮船队均为独立实体。另外,就天然气储运网络而言,天然气几乎全部通过州际管道运输,涉及至少 70-80 家企业,以及数百个地下储气系统。石油与天然气的储运是一项相对庞杂的工程。因此,严格的检测、合规标准及法规十分必要。
提高储存和分配过程的安全性

可靠船用燃油计量

优化储罐防溢保护
处置可燃油皮或石化产品时,溢罐会导致风险增大。溢出保护系统能够有效降低这类风险。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser与罗克韦尔自动化共同研发的预设置解决方案应用包,整个仪表回路均通过独立机构的安全认证,涵盖测量和控制部件,以及校正部件。解决方案结合行业最佳应用经验,符合API 2350和IEC 61511标准。
- 提高可靠性,降低运营风险
- 优化工程设计和系统调试时间
- 通过心跳自校验功能和

多功能高效库区管理
市场发展、激烈竞争、法规监管和社会环境的变化使得人们对库区自动化的需求与日俱增。
我们的行业专业知识
从公路、铁路、驳船和轮船的装车,到港口码头和库区,Endress+Hauser能够为用户提供各类自动化系统,满足不同规模、不同应用的要求,包括子系统管理和业务系统集成。
- 减少安装、运营和维护成本
- 提供计量交接撬,满足API和MID要求
- 更高的体积流量和质量流量测量精度
优势
我们不断优化工艺过程,并采用创新的技术,这使得我们成为测量、控制和自动化领域的领导者之一;安全高效的解决方案为客户提供服务。
关键点
< 5分钟
5分钟内完成16个罐体的测试验证
关键点
17+
功能安全标准IEC 61508(质量、安全和可靠性)已成功实施17年
关键点
24/7
我们的库存监控解决方案允许实时查看库存信息
我们帮助您
从精准高效的料仓测量和储罐计量,高精度计量交接,到库区自动化,Endress+Hauser都能提供合适的完整技术和多种安装选择,搭配扩展应用包,实现统一操作模式和安全设计理念,保证高性能和简单安全的操作。
- 符合国际公认标准和规范,例如API、OIML、SIL、IP、NORDSOK、NACE
- 全系列产品均通过防爆认证,例如ATEX、FM、TIIS 设计安全
- 先进的技术(符合IEC 61508 SIL 2标准,在同构冗余系统中最高安全等级可达SIL 3)