尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

优化锅炉运行,延长使用寿命

高精度监测有助于优化锅炉性能,为锅炉正常运行提供保护

蒸汽锅炉运行解决方案

在寻找提高生产效率的突破口时,公用工程经理常常关注锅炉运行的优化。目前,蒸汽仍是工业过程的主要热源;然而,能源成本呈现不断上升态势。竞争压力导致停机和维护成本日益增高。因此,保护锅炉设备和控制系统十分重要。可靠的高精度监测能够优化燃油消耗量,延长锅炉的使用寿命,显著降低运营成本。

关键点

$50,000

每年,由低品质给水引起的额外排污费用可高达 5 万美元。

给水制备 ©Endress+Hauser
洞察力

给水制备

稳定提供高质量锅炉给水对于提高锅炉效率至关重要,它关系到锅炉的功能安全和使用寿命,有效避免设备故障和昂贵的停机事件,防止出现腐蚀,确保稳定连续的蒸汽供给。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser的计量和监测解决方案能够为用户提供重要信息,提高给水质量,降低锅炉运行成本。我们的汽水取样分析面板帮助用户连续检查锅炉给水的水质。

  • 多参数Proline Prowirl F 200涡街流量计测量给水流量,提供质量流量和能量输出
  • iTHERM TM131模块化温度计监测锅炉给水温度
  • 延长锅炉的使用寿命,提高蒸汽生产效率
燃料的燃烧和排气 ©Endress+Hauser
洞察力

燃料的燃烧和排气

高效燃料燃烧和合规排放是锅炉的主要运行要求。锅炉内燃料燃烧不充分,直接导致成本增加,排放不达标。高精度测量燃料燃烧指标和排放参数是不可或缺的复杂工作。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser为您提供合适的技术解决方案,实现安全、高效和测量便捷的燃料燃烧和排气管理,帮助您优化锅炉性能。

  • 使用
蒸汽生产 ©Endress+Hauser
洞察力

蒸汽生产

对于公用工程装置运行而言,合适温度下高效稳定提供蒸汽十分重要,因此,正确实施锅炉控制和

优势

我们的产品和服务设计源于深入了解您的业务需求和行业要求。我们值得您的信赖,帮助您改进蒸汽锅炉设计、维护和运行效率。服务优先是Endress+Hauser公司创始人构建的经营理念,它一直传承至今。

关键点

24/ 7

蒸汽系统的整个生命周期内全天候安全运行

关键点

1千万

全球范围内安装有1千万台设备

关键点

$73,000

使用控制系统后,每年能够节省$73,000开支,排污占比从8%下降至6%

要点

我们帮助您

Endress+Hauser不仅拥有全方位现场仪表、服务产品和解决方案,而且完全了解能源和公用工程管理,帮助公用工程经理优化锅炉性能,保证设备正常工作。无论是通过保证给水质量和供给,评估烟气,还是确定测量精度,我们都可以帮助您提高效率,
优化维护成本。

  • 先进的测量技术,高品质和高可靠性,值得您的信赖
  • 在保证安全的前提下提高锅炉房和装置效率
  • 直接获取专业知识,实现维护优化
  • 符合环保要求和能源管理标准

尾注

相关文章

发现更多精彩文章