尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

工业水处理涉及众多领域,是十分重要的生产活动。不同用途的工业水处理面临的挑战也各不相同。工厂旨在降低工业水处理成本,且不危害其在过程中的预期用途,做到效率和安全兼顾。它可以用作生产过程中的冷却介质或制备蒸汽,也可以作为特定的工艺水,还可以直接用于人们的日常生活。对工业水处理的要求也因其质量、成分和pH值标准不同而各异。我们的工业水处理产品能够在各种情况下帮助您提升效率。

关键点

20%

全球用水量

工业用水量占据全球用水量的20%。在发达国家,这一比例显然更高。

膜过滤 ©Endress+Hauser
洞察力

膜过滤

膜过滤是一种独特的水处理技术,可用于实现不同的目标。选择合适的滤孔,膜过滤可以满足不同的水处理要求:从细菌或病毒的机械分离到用于脱盐的离子过滤。针对多项水参数的定期监控是实现高效过滤和保证过滤膜寿命的必要条件。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser仪表覆盖面广且高度通用,可对参数进行准确、可靠的监控,从而实现高效过滤,延长过滤膜使用寿命:

冷却水和沸水 ©Endress+Hauser
洞察力

冷却水和沸水

腐蚀、污垢和结垢现象均会影响冷却和加热效率,还可能导致严重的健康问题。因此,标准流程要求过滤冷却水,并加入杀菌剂,防止藻类、真菌和细菌生长。对水质参数进行(例如:pH值和溶解氧浓度值)可靠、持续的监测才能确保上述流程的有效性。

我们的行业专业知识

我们的液体分析系列产品包含数字传感器和变送器,以及定制分析面板,对关键参数进行可靠监测:

  • 采用Memosens技术分析水质
  • 采用
工艺水处理 ©Endress+Hauser
洞察力

工艺水处理

直接用于最终产品的工艺水必须始终符合特定属性,才能保证产品的质量稳定。通常,过滤和添加精确剂量的化学试剂能够确保pH值、浊度和溶解氧浓度达到一定标准。

我们的行业专业知识

我们的流量计、数字式分析传感器和变送器产品能够确保工艺用水符合特定规格:

  • 采用

优势

Endress+Hauser拥有60多年的水行业从业经验。遍布全球的市政污水厂和工业废水客户都信赖我们员工的专业知识和我们水行业的专业产品线,它们帮助客户轻松应对挑战。我们帮助您实现装置稳定性、保证产品质量和获取最佳成本效益。

关键点

+60年

超过60年的水和污水行业从业经验

关键点

250,000

全球安装有250,000支数字分析传感器

关键点

40%

我们的数字传感器使用寿命延长了40%

要点

我们如何提供帮助

Endress+Hauser提供各系列产品,专门针对工业水处理过程中的独特挑战而设计。我们的测量技术能够帮助客户提高过程安全性和生产效率:

  • 膜过滤
  • 冷却水和沸水
  • 工艺水处理

尾注

相关文章

发现更多精彩文章