Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Photo of concentration measuring device Teqwave I for accurate real-time liquid analysis in vessels

Teqwave I – Ultrasonic concentration meter

Smart, flexible insertion measuring device – individually for your process

D9IB
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Max. measurement error

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Medium temperature range

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Process temperature

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Max. process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Wetted materials

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti), others on request

Phạm vi ứng dụng

The insertion measuring device Teqwave I was developed for accurate real-time liquid analysis in vessels and larger pipes. Dedicated to in situ concentration measurement, Teqwave monitors various measuring parameters at once, and thus reduces operational expenditure. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can flexibly define and extend your application range.

  • The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected

  • Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.

Device properties

  • Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in)

  • Accurate and independent of flow profile

  • Industry-compliant, easy installation via DIN rail

  • 3.5" TFT color touch screen or LED indication

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Lợi ích

  • Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis

  • Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling

  • Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor

  • Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement

  • Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks

  • Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization

  • Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi