Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
316L
AlloyC
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
Cerabar PMP63B is a modern pressure transmitter for hydrostatic level, as well as absolute and gauge pressure measurement in liquids and gases. It offers two sensor options: The metallic measuring cell with Contite Technology provides exceptional protection against moisture and condensate, making it ideal for cold process conditions. The alternate option features a diaphragm seal equipped with the proven TempC Membrane, which significantly reduces the influence of temperature fluctuations.
Thanks to its robust and hygienic design, Cerabar PMP63B is ideal for applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries, such as:
Hydrostatic level measurement in cold process and storage tanks
Pressure monitoring of process piping during product transfer, such as milk or pharmaceutical products
Hydrostatic level and head pressure measurement in pressurized tanks for upstream cell culture and fermentation processes
Clean steam pipe pressure monitoring during SIP processes
High measurement reliability and operational safety thanks to TempC Membrane or sensor with advanced condensation resistance (Contite Technology)
Flexible system integration via PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA and HART
Easy commissioning with guided setup sequences on device display, via web server or SmartBlue app
Device verification and process monitoring possible with Heartbeat Technology
Developed according to IEC 61508 for use in SIL2/3 safety applications and certified with international explosion protection
Sản phẩm chuyên dụng
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
| Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
|---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
|
bản tiếng Anh - 02/2026 |
Process pressure measurement 4-20 mA analog
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
2 MB |
|
Tên tập tin: |
BA02554PEN_0325-00.pdf |
|
bản tiếng Anh - 02/2026 |
Process pressure measurement 4-20mA analog, HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
2.6 MB |
|
Tên tập tin: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
2.6 MB |
|
Tên tập tin: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA HART
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
2.2 MB |
|
Tên tập tin: |
BA02555PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
2.7 MB |
|
Tên tập tin: |
BA02556PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
2 MB |
|
Tên tập tin: |
BA02554PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
2.2 MB |
|
Tên tập tin: |
BA02557PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
1.2 MB |
|
Tên tập tin: |
GP01256PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
1.1 MB |
|
Tên tập tin: |
GP01248PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
1.2 MB |
|
Tên tập tin: |
GP01258PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA HART
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
954.1 KB |
|
Tên tập tin: |
KA01784PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | VI | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Ngôn ngữ: |
Tiếng Anh |
|
Phiên bản: |
18/02/2026 |
|
Cỡ tập tin: |
928.9 KB |
|
Tên tập tin: |
KA01785PEN_0325-00.pdf |