尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

iTHERM QuickSens助力混合工艺优化

电池极片制造中的浆料混合

电池生产子工艺中的温度测量是制造商面临的一大严峻挑战。生产电池极片时,原材料会混合在一起,物料的温度测量至关重要。必须在混合过程中进行在线温度测量,同时还需避免搅拌桨叶的干扰。精度高、响应快、插深小是此类工况的测温要求。

iTHERM QuickSens助力混合工艺优化 ©Endress+Hauser

优势

  • 可靠进行温度测量,为过程和产品安全保驾护航

  • 短响应时间,确保高品质电池极板材料,实现节能生产

  • iTHERM QuickSens快速响应型测温芯子插深小,即使容器内壁和搅拌桨叶的间隙狭小,也能确保介质均匀混合,传感器与介质保持良好接触

  • 基于实际工况提供定制解决方案,帮助用户优化工作流程

客户的挑战

电池生产离不开高精度温度测量,尤其是在电极工艺阶段。混合原材料,制备阳极和阴极浆料,需要实时控制过程温度。阴极活性材料的晶体结构较弱,需要使用PD混合器。所面临的挑战是如何使用小插深的温度计精准快速测定温度,确保搅拌桨叶不受损。

我们的解决方案

Endress+Hauser提供创新的iTHERM QuickSens快速响应型温度传感器,帮助用户成功应对上述测温挑战。超短响应时间是iTHERM QuickSens的突出优势,作为一款工业温度传感器,响应时间t90 = 0.75秒。不仅如此,iTHERM QuickSens的插深也非常小,温度传感器直接安装在测温芯子的底座上。