GETEC PARK.SWISS电厂中的水/蒸汽循环管路
SWAS汽水取样系统监测能源生产
GETEC PARK.SWISS公司在Muttenz地区(Schweizerhalle)运营三家能源中心,以满足当地能源需求。GETEC公司持续投资和运用前沿技术,保证可靠能源供给。
SWAS汽水取样系统的优势
更短停车时间
更高工厂效率
可靠测量结果
维护简单便捷
客户的挑战
监测汽水循环管路(锅炉给水、锅炉水、冷凝水管路),确保符合限值要求,从而避免腐蚀和危险结垢,它们会导致效率下降,甚至过早出现生产中断状况。在Muttenz工厂,GETEC公司利用固废和液废燃料制取能源产品,比如利用过热蒸汽发电,制备12 bar高压蒸汽、热水、冰和压缩空气。上述产品均要求长期可用。
我们的解决方案
安装汽水取样系统监测管路。SWAS汽水取样系统是完整解决方案,预安装在面板上。除了具有样品冷却、管路和流量监测功能,还能进行pH、电导率、阳离子电导率、二氧化硅和痕量溶解氧测量。