尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

WirelessHART解决方案

WirelessHART解决方案经济地集成移动、变化和远程测量点

WirelessHART解决方案
5 产品
过滤 X icon

该产品即将退市

有新的替代品可用

后继产品

逐步淘汰指南

恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。

在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。

然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。

产品状态

根型号 SWG70
产品名称 无线HART Fieldgate SWG70
产品状态 In phase out
退市时间 12/2022
停止下单时间 12/2025
传感器备件供应停止时间 not applicable
校准服务停止时间 not applicable
备件供应停止时间 not applicable
维修服务停止时间 not applicable
新的替代产品 SWG50
维护建议

您已浏览全部5件产品(共5件产品)

WirelessHART解决方案

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

About WirelessHART解决方案

WirelessHART是一种十分灵活的将测量点集成至监控系统中的方法。适用于定期扩展系统,例如:井口装置、不间断移动的测量点,以及旋转或移动的机械装置。系统能够自行调节适应,只需花费最短时间进行系统设置、集成和调试。Endress+Hauser适配器理念可以将WirelessHART通信快速添加至现有4...20 mA设备上。

工作原理

WirelessHART系统包含与监控系统连接的网关和最多250台WirelessHART现场设备。Endress+Hauser适配器可以将任意HART或4...20 mA设备添加至无线网络中,视其为特定设备的显示单元。仪表定期将测量值传输至网关中,网关收集数据,供连接应用使用。使用FieldCare设备组态设置软件进行网络设置。

优势

  • 安装快速、灵活
  • 适用于移动和旋转的工厂设备
  • 适用于变化和移动安装装置
  • 跨越障碍物,并集成不易操作的测量点
  • 传统技术的升级