F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
测量精度
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
过程温度
Standard: -40°C…+125°C (-40°F…+257°F) Diaphragm seal: -40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
压力测量范围
400 mbar...700 bar (1.5 psi...10,500 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold
传感器
400 mbar...700 bar (6 psi...10,500 psi)
测量精度
每个传感器的0.075%, “铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–25...+150°C (–13...+302°F)
压力测量范围
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60 bar (900 psi)
过程膜片的材质
陶瓷 316L、AlloyC合金
传感器
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
测量精度
每个传感器的0.075%, “铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–40...+125°C (–40 ... +257°F)
压力测量范围
400 mbar...10 bar (6...150 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160 bar (2400 psi)
主要接液部件
316L、Alloy C合金
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
400 mbar...10 bar (6...150psi)
测量精度
0.3 %
过程温度
-25…+100 °C (-13....+185 °F)
压力测量范围
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
传感器
+100 mbar…+40 bar (+1.5...+600 psi)
退市 - 查看后继产品
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMC51
产品名称
绝压与表压
Cerabar PMC51
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
比较
测量精度
0.15% 铂金型:0.075%
过程温度
-20...125 °C (-4...275 °F)
压力测量范围
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60bar (900psi)
主要接液部件
Ceraphire 密封 Alloy C276合金 316L
最大测量距离
400m (1312ft) H2O
过程膜片的材质
陶瓷
传感器
100mbar...40bar (1.5psi...600psi) 表压/绝压
退市 - 查看后继产品
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMC71
产品名称
绝压与表压
Cerabar PMC71
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
比较
测量精度
标准型:0.05% 铂金型:0.025%
过程温度
-40...150 °C (–40...302 °F)
压力测量范围
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60bar (900psi)
主要接液部件
Ceraphire陶瓷 Alloy C合金 316L Monel PVDF
最大测量距离
400m (1312ft) H2O
过程膜片的材质
陶瓷
传感器
100 mbar...40 bar (1.5...600 psi) 表压/绝压
退市 - 查看后继产品
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMD55
产品名称
差压测量
Deltabar PMD55
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
比较
测量精度
0.1% 铂金型:0.075%
过程温度
-40...85 °C (-40...185 °F)
压力测量范围
10mbar...40bar (0.15...580psi)
主要接液部件
316L
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
10mbar...40bar (0.15...580psi)
测量精度
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
测量范围
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
过程温度
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
介质温度范围
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
压力测量范围
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC
接液部件材质
316L, Alloy
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Gold
传感器
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
退市 - 查看后继产品
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMD75
产品名称
Differential pressure
Deltabar PMD75
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
比较
测量精度
标准型:0.05%; 铂金型:0.035%
过程温度
-40...85 °C (–40...185 °F)
压力测量范围
10mbar...40bar (0.15...600 psi)
主要接液部件
Alloy C276合金 316L Monel 钽
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、 钽、 金-铑
传感器
10 mbar...40 bar (0.4 inH2O...600 psi)
最大测量误差
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
测量精度
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
测量范围
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
过程温度
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
压力测量范围
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
最大过程压力
420 bar (6300 psi)
接液部件材质
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
传感器
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
需要帮助选择和确定您的下一个设备的尺寸吗?
轻松选择、尺寸和配置最适合您的测量任务和应用的产品。
无论是液体、浆料和气体的压力、物位和流量,都可以使用压力仪表进行测量。凭借应用广泛的传感器技术,Endress+Hauser 为您提供适用于各类应用场合的仪表。
Compact Line紧凑卫生型产品组合
外形小巧、功能强大
Compact Line产品组合以精巧设计实现优越性能。产品组合包含Micropilot FMR43 雷达(支持80GHz或180GHz非接触式连续物位测量)、久经验证的Liquiphant FTL43 液体音叉限位开关,以及可靠的Cerabar PMP43 压力变送器。这些专为卫生级应用需求打造的解决方案,可有效提升工艺流程的生产效率、安全性与操作简便性。
The new absolute/gauge and differential pressure transmitters Cerabar and Deltabar build the bridge to IIoT. Safety and productivity are no longer contradictory.
压力测量概览
压力测量产品与服务概览
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受