尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

保护套管

温度传感器专用保护套管,在各类工业应用场合中广泛使用

温度传感器专用保护套管
过滤
27 产品
排序方式:

保护套管

保护套管是温度计的过程接液部件,保护高压、大流速、腐蚀性介质等严苛工况及腐蚀性过程条件下工作的测温芯子。使用保护套管,无需中断过程即可更换测温芯子。保护套管的结构设计、制造工艺、适用行业标准、工厂认证要求均会影响保护套管类型的选择。

产品组合概览

  • 保护套管结构设计 —— 焊接式、棒材或锻造加工制成
  • 丰富的工业和卫生型过程连接 —— 比如螺纹、法兰、焊接式、承接焊、卡套、卡箍等
  • 多种材质 —— 不锈钢、合金、陶瓷等
  • 带或不带延长颈
  • 遵循DIN 43772、ASME B40.9或NAMUR NE 170标准设计

我们的服务产品组合

Endress+Hauser分析实际过程条件,遵照技术规格要求帮助您进行保护套管的选型计算,配置并订购合适的保护套管。

1. 订购方式

  • 温度计及配套保护套管为预组装的整体设备,通过一个订货号订购。
  • 温度计和保护套管分开订购,通过两个订货号订购。此方式适合第三方设备制造商合作项目,产品安装可以在不同的时间或地点进行。
  • 单独订购保护套管,比如作为备件或改装件订购。

2. 根据技术规格要求(保护套管标准、温度计连接、过程连接、末端形状、尺寸等)便捷完成所有产品设置

3. 保护套管尺寸/强度计算确保保护套管的结构完整性,以及在特定过程条件下的耐受能力。计算时要考虑保护套管的材质和几何尺寸,以及实际过程条件。成功的计算结果可以验证保护套管的安全性,判断其是否满足设计要求。