Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Vanstone热保护套管TT511的产品示意图

TT511
棒材保护套管,Vanstone型

公制保护套管,设计适用石油与天然气行业

TT511
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大过程压力(静压)

    取决于过程连接,最大2500 lbs

  • 最大标准插入深度

    500 mm (19,69")

  • 所需最大插入深度

    500 mm (19.69")

应用领域

专门设计用于温度计安装的热保护套管。热保护套管杆和过程连接法兰不连接。在安装过程中,热保护套管凸缘安装在两个法兰之间;一方面用于固定热保护套管,另一方面将连接短管螺栓固定在过程端。提供多种类型的法兰,将装置永久固定在已安装的安装短管法兰上。由实体棒材加工而成。

热保护套管可以在高过程要求的行业中使用。主要用于油气和石油化工行业。过程连接法兰不是焊接在热保护套管底部,而是设计为凸缘法兰。特殊的Vanstone热保护套管设计使得应用广泛,适用于热电阻和热电偶温度计。

优势

  • 实体热保护套管,采用钻孔棒材材质。

  • 标准产品满足各种行业的特定要求。根据过程参数灵活选择插入深度和热保护套管的结构。

  • 符合Shell规范:S.38.113 (修订版本号:D)和S.38.114 (修订版本号:D)

  • 精确热保护套管计算确保工厂安全生产。

  • Vanstone设计能显著降低成本:

    更换热保护套管后可以重复使用法兰,灵活选择法兰材料和降低备件和仓储概念。