
产品规格参数
-
最大过程压力(静压)
Depending on configuration up to 100 bar
-
最大标准插入深度
4.500 mm (177")
-
所需最大插入深度
4.500 mm (177")
应用领域
保护套管遵循DIN 43772标准设计,耐受大多数工况条件。由管材或棒材制成,多种直径和材质可选。特殊的保护套管末端设计,响应时间短,实现更高效的过程控制。PTFE或钽材外护套,允许在腐蚀性工况下使用。提供多种过程连接:法兰、螺纹、焊入式接头或卡套螺纹。
保护温度传感器,防止出现物理和化学形变
在严苛工况下可靠工作
最大压力:100 bar (1450 psi)
可以安装在管道、容器或罐体上使用
易维护(无需中断过程即可更换传感器),轻松重新标定测量点
优势
模块化结构,符合DIN 43772标准
iTHERM QuickNeck:无需借助其他工具即可便捷地重新标定铠装芯子,节约时间,节省时间
按照工艺要求灵活选择延长颈长度、插入深度和总长度
多种尺寸、材质和过程连接可选
特殊的保护套管末端设计,响应时间短

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM ModuLine TT131
焊接保护套管
EN ZH 31/07/202430/03/202117/12/2018语言:
中文
版本:
31/07/2024
文件大小:
2.1 MB
文件名:
TI01442TZH_0324-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA 温度计保护套管
通用型温度计保护套管,适用工业领域
EN ZH 01/08/2020语言:
中文
版本:
01/08/2020
文件大小:
1.7 MB
文件名:
BA02041TZH_0120-00.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
语言:
英语
版本:
14/07/2021
文件大小:
478.5 KB
文件名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN ZH 10/05/202303/12/202101/11/2021语言:
英语
版本:
10/05/2023
文件大小:
649 KB
文件名:
SD02817TEN_0323-00.pdf
-
-
-
创新(IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
语言:
德语
版本:
25/02/2025
文件大小:
2 MB
文件名:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
创新(IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.语言:
英语
版本:
17/12/2024
文件大小:
2 MB
文件名:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
创新(IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.语言:
意大利语
版本:
07/04/2025
文件大小:
7.7 MB
文件名:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
制造商声明
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TT131-
Declaration number: HE_01435_01.21
Manufacturer specification: RoHSEN ZH 30/04/2021语言:
英语
版本:
30/04/2021
文件大小:
281.7 KB
文件名:
HE_01435_01.21 China RoHS TT131.pdf
-
-
-
制造商声明
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE语言:
英语
版本:
27/07/2023
文件大小:
266 KB
文件名:
HE_00886_07_17.pdf
-
-
-
其他
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21语言:
俄语
版本:
26/05/2021
文件大小:
1.6 MB
文件名:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-