Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
棒材保护套管iTHERM TT151,适用于严苛工况应用

iTHERM ModuLine TT151
棒材保护套管

公制保护套管,适用于各类严苛工况应用

TT151
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大过程压力(静压)

    500 bar (7252 psi)
    Depending on Configuration

  • 最大标准插入深度

    1500 mm

应用领域

TT151保护套管遵循DIN 43772、ASME B40.9、NAMUR NE 170标准设计,支持用户灵活按需定制。保护套管坚固耐用,安装在工艺管路或罐体上进行安全且精准的测量,有效保护内置温度传感器,使其免受恶劣工况条件的影响。保护套管由实心棒材整体钻孔制成,末端直径在9...50 mm之间。套管末端类型有直管段、整体缩径式、阶梯式。提供下列过程连接:标准法兰、螺纹、承插焊接。

  • 保护温度传感器,防止发生物理和化学形变

  • 在严苛工况下可靠工作

  • 最大耐压:500 bar (7252 psi)

  • 安装在管道、容器或罐体上使用

  • 测量点的维护和二次标定更加便捷(无需中断生产过程即可更换传感器)

优势

  • TT151标准工业保护套管由整体棒材制成

  • 模块化结构,符合DIN 43772、ASME B40.9、NAMUR NE 170标准,应用广泛,灵活定制

  • 根据实际工况灵活选择延长管长度、插深和总长度

  • 提供多种尺寸、材质和过程连接类型

  • iTHERM TwistWell采用螺旋式结构 ——减轻了高介质流速应用中涡激振动的影响

  • iTHERM TwistWell – thermowell with helical design

    The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products