Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:TA576 棒材保护套管

TA576
棒材保护套管

采用整体钻孔棒材制造的保护套管,主要用于工况苛刻的应用或一般用途

TA576
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大过程压力(静压)

    500 bar (7252 psi)

  • 最大标准插入深度

    1000 mm (39,37")

  • 所需最大插入深度

    5,000 mm (196.85")

应用领域

因为过程条件苛刻,所以保护套管的强度必须精确计算。着色渗透测试、超声波测试、氦泄漏测试、压力耐久性测试以及各种非破坏性材料测试,证明材料和工艺的质量。

优势

  • 套管延长径和插入深度以及套管的尺寸可根据过程要求选择

  • 多种标准材料和法兰连接可选择,也可按规格定制

  • 可选择不同等级的表面处理

  • 保护套管形状为直型或锥型

  • 过程连接采用法兰密封焊接或全焊透焊接

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products