Products
流量
Differential pressure flow measurement
Back to 流量
Differential pressure flow measurement
Continuous flow measurement with differential pressure transmitters
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
测量精度
每个传感器的0.075%, “铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–25...+150°C (–13...+302°F)
压力测量范围
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60 bar (900 psi)
过程膜片的材质
陶瓷 316L、AlloyC合金
传感器
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
测量精度
每个传感器的0.075%, “铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–40...+125°C (–40 ... +257°F)
压力测量范围
400 mbar...10 bar (6...150 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160 bar (2400 psi)
主要接液部件
316L、Alloy C合金
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
400 mbar...10 bar (6...150psi)
退市 - 查看后继产品
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMD55
产品名称
差压测量
Deltabar PMD55
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
比较
测量精度
0.1% 铂金型:0.075%
过程温度
-40...85 °C (-40...185 °F)
压力测量范围
10mbar...40bar (0.15...580psi)
主要接液部件
316L
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
10mbar...40bar (0.15...580psi)
测量精度
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
测量范围
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
过程温度
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
介质温度范围
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
压力测量范围
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC
接液部件材质
316L, Alloy
传感器
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
退市 - 查看后继产品
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMD75
产品名称
Differential pressure
Deltabar PMD75
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
比较
测量精度
标准型:0.05%; 铂金型:0.035%
过程温度
-40...85 °C (–40...185 °F)
压力测量范围
10mbar...40bar (0.15...600 psi)
主要接液部件
Alloy C276合金 316L Monel 钽
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、 钽、 金-铑
传感器
10 mbar...40 bar (0.4 inH2O...600 psi)
最大测量误差
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
测量精度
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
测量范围
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
过程温度
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
压力测量范围
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
最大过程压力
420 bar (6300 psi)
接液部件材质
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
传感器
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
退市 - 查看后继产品
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMD78
产品名称
差压测量
Deltabar FMD78
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
比较
测量精度
0.075% +隔膜密封系统的影响
过程温度
-40...400 °C (-40...752 °F)
压力测量范围
100mbar...40bar (1.5...600 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160bar (2400 psi)
主要接液部件
Alloy C276合金 316L Monel 钽
最大测量距离
400m (1312ft) H2O
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、 钽、 金-铑、 PTFE
传感器
100 mbar...40 bar (40 inH2O...600 psi)
测量精度
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
过程温度
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Gold
传感器
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
退市 - 查看后继产品
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMD77
产品名称
差压变送器
Deltabar FMD77
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
比较
测量精度
0.075% +隔膜密封系统的影响
过程温度
-40...400 °C (-40...752 °F)
压力测量范围
100mbar...16bar (1.5...230 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160bar (2400 psi)
主要接液部件
Alloy C276合金 316L Monel 钽
最大测量距离
160m (525ft) H2O
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、 钽、 金-铑、 PTFE
传感器
100 mbar...16 bar (40 inH20...240 psi)
测量精度
Standard: up to 0.1 %
过程温度
-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
压力测量范围
100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
传感器
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Application-specific product selection
Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components to fit your needs. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your area of application.
About differential pressure flow measurement
Proven use in a wide range of applications across industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous flow measurement in conjunction with differential pressure transmitters in gases, vapors and liquids. These transmitters are suitable for all types of media, both in standard applications and applications with high process pressures and temperatures.
Measuring principle
Flow measurement is used to determine the quantity that flows through a pipe system per unit of time. The measurement of flow by means of differential pressure is carried out using differential pressure transducers. Differential pressure transducers include orifices, pitot tubes or Venturi tubes. When installed in the pipe, they generate a differential pressure which is measured using the differential pressure transmitter. The flow rate is calculated in the differential pressure transmitter from this measured value.
Benefits
Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications Pre-assembled pressure-tested valve blocks
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受