pH电极和变送器
在所有行业中进行高品质pH测量的产品
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
New
比较
输入
单通道或双通道变送器(带一路参考连接)
输出
0/4...20 mA、HART、Profibus、FF 允许第二路输出
输入
1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选)
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网
测量范围
Application A • pH: 1 to 12 Application B • pH: 0 to 14 Application F • pH: 0 to 10
过程温度
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F) Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F) Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)
过程压力
Applications A and B: 0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute Application F: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
输出
connection to Netilion Cloud Platform: Ethernet; radio communication
防护等级
depending on Liquiline platform product
过程温度
0 to 80°C (32 to 176°F)
过程压力
max. 6 bar at 20°C (87 psi at 68°F)
测量范围
pH 0...14
过程温度
-10...110°C (14...230°F)
测量范围
pH: 0 to 14
过程温度
Application N: 0 to 100 °C (32 to 212 °F) Up to 140 °C (284 °F) for sterilization
过程压力
Application M: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute Application N: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
测量范围
Application B: • pH: 0 to 14 Application H: • pH: 0 to 12
过程温度
1 to 140 °C (32 to 284 °F)
过程压力
0,8 to 14 bar (11,6 to 203 psi) (absolute)
测量范围
ORP: –1 500 to 1 500 mV Application B • pH: 0 to 14 Application H • pH: 0 to 12
过程温度
Application B and H: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TB: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TU, TP (pressurized reference): 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) (140 ° C (284 ° F) for a limited period (e.g. 20 min)) maximum 100 ° C (212 ° F) in continuous operation due to increasing pressure drop at T> 100 ° C (212 ° F)
过程压力
Application B: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute Application H: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101,5 psi) absolute
Get started with our Product Guide BETA
Do you need help selecting your next pH sensors and transmitters?
pH电极和变送器
在过程行业中,超过30%的与质量相关的测量均为pH测量。因此,可靠的pH电极和变送器对于工厂优化和过程安全至关重要。我们提供丰富的产品,满足各种工况的要求,例如:稳定过程、成分快速变化的介质、粘稠介质、危险区域和卫生型应用。点击以下按钮查看我们的ISFET、搪瓷或玻璃pH电极、变送器、安装支架和标定液。
如何选择pH电极
pH电极和变送器广泛应用在许多行业中,例如:化工、水、污水和废弃物、食品和饮料、制药、电力、冶金和油气行业。根据应用选择电极。按需选择玻璃电极的隔膜和参比系统。在无法避免玻璃破裂或高有机溶剂含量的介质中使用ISFET电极。搪瓷电极适用于长期稳定性和最低维护量要求较低的应用。
基于电位测量原理可以计算液体的pH值。视频为测量原理介绍。
使用玻璃电极和搪瓷电极进行pH测量
pH值是液体介质酸碱度的测量单位。玻璃电极中的pH敏感部件是玻璃泡,它能够产生与介质pH值相对应的电化学电位。少量H+离子渗透穿过膜片外层,负离子仍保留在溶液内,从而产生电位。
玻璃pH电极测量原理
玻璃pH电极集成了Ag/AgCl参比系统,作为pH测量所需的参比电极。基于参比系统和测量系统的电位差,使用能斯特(Nernst)方程计算pH值。我们的pH电极和变送器在超宽pH值范围内具有优秀的线性测量性能!
搪瓷pH电极和玻璃pH电极的测量原理相似,只是使用搪瓷pH敏感部件。
©Endress+Hauser
使用ISFET电极进行pH测量
使用离子选择场效应管晶体管(ISFET)测量pH值。它是带源极和漏极的晶体管,通过半导体与基板分离。介质中的氢离子会积聚在基板上。在基板外侧生成的正电荷与基板内侧的负电荷形成“镜像”。从而使得半导体通道导电。基板上聚集的H+离子越多,源极和漏极间流动的电流就越大。
©Endress+Hauser
优势
我们的pH电极和变送器满足从基本功能到多通道、多参数测量的所有要求。 我们提供的pH缓冲液、pH溶液和pH标液均具有最高精度。它们在我们的自己的永久性标定实验室中制备,实验室成功通过DAkkS认证(德国认证机构)。 不同型号的电极采用不同的隔膜和参比系统,从抗污型PTFE隔膜到到高灵敏度的陶瓷隔膜到抗堵塞的开孔隔膜。 我们提供满足各类应用要求的pH安装支架:固定式安装支架、浸入式安装支架、流通式安装支架和可伸缩式安装支架。 全自动标定、调节和清洗系统确保pH电极和变送器在化工过程、药品生产或卫生型应用中具有最优性能。
工业过程中的 pH 测量选型指南
针对不同行业和应用的选型和工程设计指南。
下载
关于我们
测量点的精度与传感器息息相关。我们拥有传感器专家和设备,始终为您提供高测量精度和高品质的传感器。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受