Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CPS61E — 数字式pH电极,适用于食品行业和生物技术领域内的生物反应罐应用

数字式pH电极
Memosens CPS61E

Memosens 2.0数字式玻璃电极,适用于食品行业和生物技术领域内的生物反应罐应用

CPS61E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    pH: 0 to 14

  • 过程温度

    Application N:
    0 to 100 °C (32 to 212 °F)
    Up to 140 °C (284 °F) for sterilization

  • 过程压力

    Application M: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
    Application N: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

应用领域

Memosens CPS61E帮助用户维持适宜的pH范围,实现高产量。电极坚固耐用,具有高长期稳定性,耐受CIP/SIP或高压灭菌工艺,始终保持高测量精度和高重复性。CPS61E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展数据存储,保存标定参数和过程参数,支持预维护。电极防潮防水,允许实验室传感器标定,提高过程完整性,缩短生产中断时间。

Memosens CPS61E测量pH值,适用于:

  • 生物技术和制药行业
    - 生物反应罐/发酵罐:发酵过程控制
    - 生物反应罐/发酵罐:细胞生长控制

  • 食品与饮料行业
    - CIP/SIP工艺

通过ATEX、IECEx、CSA C/US、NEPSI、Japan、INMETRO认证,可以在防爆0区、1区和2区中使用。

输入电极系列号,查询相应的制药认证号。

优势

  • Memosens 2.0支持扩展储存单元,保存标定参数和过程参数,能够更好地进行趋势识别,为未来实施预维护和改进IIoT工业物联网服务提供基础。

  • 电极具有高测量精度和高重复性,帮助用户维持适宜的pH范围,实现高产量。

  • 电极采用专用玻璃隔膜和参比系统,耐受CIP/SIP和高压灭菌工艺(温度高达140°C/284°F),长期稳定性高。

  • 电极通过多项生物兼容性认证,比如USP Cl. VI、FDA(接液部件)、VO 1935/2004、无细胞毒性、生物反应性或动物性材料认证,保证产品质量。

  • 使用Memobase Plus便捷执行CPS61E维护操作,自动保存并归档记录所有相关传感器参数和过程参数。

  • 采用非接触式感应信号传输方式,具有高过程安全性

  • 尽可能缩短生产停机时间,延长了电极使用寿命,降低了运营成本。

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!