F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
+/-1 mm (0.04 in)
过程温度
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi)
最大测量距离
15 m (49 ft)
主要接液部件
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
过程温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi)
最大测量距离
1.2 m (3.9 ft)
主要接液部件
PVDF(IP68 / NEMA6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
最大测量距离
5 m (16ft)
主要接液部件
PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40 °C ... 105 °C
(-40 °F ... 221 °F)
CIP:30分钟,135 °C
(30分钟:275 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
最大测量距离
Liquids: 10 m (33 ft),
Solids: 5 m (16 ft)
主要接液部件
316L(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...95 °C
(-40...203 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
最大测量距离
10 m (33 ft)
主要接液部件
PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...95 °C
(-40...203 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...3 bar abs
(10...43 psi)
最大测量距离
15 m (50 ft)
主要接液部件
UP(非饱和树脂)
硅/ Al PTFE涂层
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
或150 °C
(-40...176 °F
或302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...1.5 bar abs
(10...22 psi)
最大测量距离
45 m (148 ft)
主要接液部件
UP(不饱和聚酯)
硅 / PE泡沫(80°C / 176°F)
硅 / 不锈钢(150°C / 302°F)
测量精度
每个传感器的0.075%,
“铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–25...+150°C
(–13...+302°F)
压力测量范围
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60 bar (900 psi)
过程膜片的材质
陶瓷
316L、AlloyC合金
传感器
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
测量精度
每个传感器的0.075%,
“铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–40...+125°C
(–40 ... +257°F)
压力测量范围
400 mbar...10 bar
(6...150 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160 bar (2400 psi)
主要接液部件
316L、Alloy C合金
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
400 mbar...10 bar
(6...150psi)
需要帮助选择和确定您的下一个设备的尺寸吗?
轻松选择、尺寸和配置最适合您的测量任务和应用的产品。
确保稳定的产品质量、工厂安全性和经济效率 - 这就是为什么要进行物位测量的重要原因。液体、浆料、固体颗粒和液化气物位测量常用于储罐、料仓和槽车。对于连续物位、界面、密度测量以及限位检测,有多种测量原理可供选择。Endress+Hauser为您提供从测量点规划、调试到维护的全程服务。
From the sum of 113GHz, we respond to any of your applications with the appropriate radar frequency.
All the advantages of digital radar sensors for your mobile and stationary level measurement.
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for your level measurement.
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurement in the primaries and metals and mining sectors.
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurements in the chemical and oil and gas industry.
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensor for hygienic level measurements in the life sciences, food and beverage industries.
Compact Line产品组合优势明显,特别适合食品与饮料、生命科学行业内的卫生应用场合。
物位测量概览
液体和固体物位测量产品与服务概览
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。