绝压和表压测量
用于连续液位测量和液体限位检测开关的压力变送器
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
过程温度
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
压力测量范围
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE,
Gold
传感器
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi)
测量精度
0.3 %
过程温度
-25…+100 °C
(-13....+185 °F)
压力测量范围
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
传感器
+100 mbar…+40 bar
(+1.5...+600 psi)
测量精度
0.15%
铂金型:0.075%
过程温度
-20...125 °C
(-4...275 °F)
压力测量范围
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60bar (900psi)
主要接液部件
Ceraphire
密封
Alloy C276合金
316L
最大测量距离
400m (1312ft) H2O
过程膜片的材质
陶瓷
传感器
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
表压/绝压
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMC51
产品名称
绝压与表压
Cerabar PMC51
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
测量精度
标准型:0.05%
铂金型:0.025%
过程温度
-40...150 °C
(–40...302 °F)
压力测量范围
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60bar (900psi)
主要接液部件
Ceraphire陶瓷
Alloy C合金
316L
Monel
PVDF
最大测量距离
400m (1312ft) H2O
过程膜片的材质
陶瓷
传感器
100 mbar...40 bar
(1.5...600 psi)
表压/绝压
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMC71
产品名称
绝压与表压
Cerabar PMC71
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
测量精度
0.3%
过程温度
-40…+100 °C
(-40…+212 °F)
压力测量范围
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi)
传感器
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
测量精度
0.3%
过程温度
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C,1小时
(275°F,1小时)
压力测量范围
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi)
传感器
+400 mbar…+40 bar
(+6...+600 psi)
测量精度
Standard 0.1%
Platinum 0.075%
过程温度
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F)
压力测量范围
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
过程膜片的材质
316L
传感器
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
测量精度
0.15%
铂金型:0.075%
过程温度
-40...125 °C
(-40...275 °F)
压力测量范围
1...400bar
(15...6000psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
600bar (9000psi)
主要接液部件
316L
最大测量距离
4000m (13.123ft) H2O
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
钽、
铑>金
传感器
400 mbar...400 bar
(15...6000 psi)
表压/绝压
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMP51
产品名称
绝压与表压
Cerabar PMP51
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
测量精度
Standard:
up to 0.075 %
Platinum
up to 0.055 %
过程温度
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
压力测量范围
400 mbar... 400 bar
(6psi...6,000psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE
传感器
400 mbar...400 bar
(6psi...6,000psi)
测量精度
0.15%
铂金型:0.075%
过程温度
-70…400 °C
(-94…752 °F)
压力测量范围
1...400bar
(15...6000psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
600bar (9000psi)
主要接液部件
316L
AlloyC合金
Montel
钽
铑
最大测量距离
4000m (13.123ft) H2O
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
钽、PTFE、
铑>金
传感器
400 mbar...400 bar
(15...6000 psi)
表压/绝压
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMP55
产品名称
绝压与表压
Cerabar PMP55
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
绝压和表压测量
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
绝压和表压测量
进行连续测量的绝压和表压传感器或压力开关能够在各类应用中进行安全测量的液体和气体。Cerabar压力变送器和Ceraphant压力开关在食品行业中进行可靠的液位测量。仪表通过多项卫生型认证。带SIL工业过程证书和防爆证书,确保可靠测量。点击以下按钮查看更多Cerabar和Ceraphant仪表。
带陶瓷传感器、单晶硅压阻式传感器或隔膜密封系统的绝压和表压测量仪表特别适用于过程和卫生行业中的各类应用。采用正确的传感器技术和专用设备,Endress+Hauser提供允许快速设置的压力变送器、调试简便且节省使用成本和时间成本。
绝压和表压测量:测量原理
压阻式传感器:在工作压力作用下过程隔离膜片发生形变,电桥里的压敏电阻值发生变化,从而实现压力转换成电压信号(单晶硅半导体技术)。电桥的电压变化量被测量并计算输出。
压力开关:达到设定压力值时,打开或关闭电气PNP触点。此外,还提供4...20 mA输出信号。
优势
- 单晶硅压阻式传感器:可以在过程压力不超过700 bar (10,500 psi)的场合中使用,配备小尺寸齐平安装的过程连接,确保抗过载能力,温度影响最小。
- 隔膜密封系统:提供多种特殊材料和过程连接,过程温度范围为-70...+400°C (-94...+752°F)
- 压力开关:通过LED指示灯和数字显示屏进行功能检查和显示现场信息,通过个人计算机操作和显示,提供不锈钢外壳和激光光刻铭牌
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。