尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
电磁流量计 - Proline Promag E 100

Proline Promag E 100
电磁流量计

经济型流量计,带超紧凑型一体式变送器

5E1B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    电磁

  • 产品标题

    The economical flowmeter with an ultra-compact transmitter.
    Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry.

  • 传感器特点

    Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
    Nominal diameter: max. DN 600 (24"). Ex approvals for Zone 2. Liner made of PTFE.

  • 变送器特点

    Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Robust, ultra-compact transmitter housing. Local display available.

  • 公称口径范围

    DN 15...600 (½...24")

  • 接液部件材质

    内衬:PTFE
    电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽

  • 测量变量

    体积流量、电导率、质量流量

  • 最大测量误差

    体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • 测量范围

    4 dm³...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)

  • 最大过程压力

    PN 40,Cl. 150,20K

  • 介质温度范围

    –10...+110 °C (+14...+230 °F)

  • 环境温度范围

    –10...+60 °C (+14...+140 °F)

  • 传感器外壳材质

    DN 15...300 (½...12"):铝合金AlSi10Mg涂层
    DN 350...600 (14...24"):碳钢,带保护漆涂层

  • 变送器外壳材质

    带铝合金AlSi10Mg涂层

  • 防护等级

    IP67,Type 4X

  • 显示/操作

    四行背光显示(无现场操作)
    通过网页服务器和调试软件设置

  • 输出

    4...20 mA HART(有源)
    脉冲/频率/开关量输出(无源)

  • 输入

  • 数字通信

    HART、PROFIBUS DP、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFINET

  • 电源

    20...30 VDC

  • 防爆认证

    ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、EAC

  • 产品安全性

    CE认证、C-Tick认证

  • 计量认证和证书

    在认证标定装置上执行标定(符合ISO/IEC 17025标准)
    Heartbeat Technology(心跳技术)符合ISO 9001:2008标准章节7.6 a的溯源校验要求(TÜV认证)

  • 压力认证和证书

    PED

  • 材料证书

    3.1材料证书